KR TITAN ultra
El especialista en la manipulación de cargas pesadas. Este robot industrial mueve cargas útiles de hasta 1500 kg con grandes alcances y destaca, al mismo tiempo, por su estructura ligera
Las cargas pesadas no suponen ningún problema para él: el nuevo KR TITAN ultra amplía la gama de productos de KUKA. Su diseño energéticamente eficiente contribuye a reducir los costes operativos y favorece los procesos de producción sostenibles. Al mismo tiempo, su diseño fiable garantiza una alta disponibilidad, ya sea en la producción de automóviles, en procesos exigentes de la fabricación de baterías o en la manipulación de módulos de gran formato en el sector fotovoltaico. En todos aquellos lugares donde se deben mover componentes de gran tamaño, ofrece un rendimiento robusto y una seguridad operativa constante.
KR TITAN ultra (6 ejes) - datos técnicos
Robots
Carga total nominal
Máx. alcance
Versión entorno
Descargas
KR 1000 R4200-2 F
Carga total nominal
1000 kg
Máx. alcance
4218 mm
Versión entorno
Foundry
Descargas
- Carga total nominal 1000 kg
- Máx. alcance 4218 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Foundry
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Descargas Centro de descargas
- Unidad de control
- Saber más KUKA Marketplace
KR 1250 R3700-2 F
Carga total nominal
1250 kg
Máx. alcance
3726 mm
Versión entorno
Foundry
Descargas
- Carga total nominal 1250 kg
- Máx. alcance 3726 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Foundry
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Descargas Centro de descargas
- Unidad de control
- Saber más KUKA Marketplace
KR 1500 R3200-2
Carga total nominal
1500 kg
Máx. alcance
3226 mm
Versión entorno
Standard
Descargas
- Carga total nominal 1500 kg
- Máx. alcance 3226 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Standard
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Descargas Centro de descargas
- Unidad de control
- Saber más KUKA Marketplace
KR 1500 R3200-2 F
Carga total nominal
1500 kg
Máx. alcance
3226 mm
Versión entorno
Foundry
Descargas
- Carga total nominal 1500 kg
- Máx. alcance 3226 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Foundry
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Descargas Centro de descargas
- Unidad de control
- Saber más KUKA Marketplace
%x de %y robots visibles
Adecuado para estos ámbitos de aplicación
ORANGE WEEK | 2 - 30 de noviembre de 2026