KR TITAN ultra
Specialista na manipulaci v sektoru manipulace s těžkými břemeny. Tento průmyslový robot manipuluje s těžkými břemeny až 1500 kg s dlouhým dosahem a zároveň zaujme svou nízkou hmotností.
Těžká břemena pro něj nejsou žádný problém: Nový KR TITAN ultra rozšiřuje portfolio výrobků společnosti KUKA. Jeho energeticky úsporná konstrukce pomáhá snižovat provozní náklady a podporuje trvale udržitelné výrobní procesy. Zároveň jeho spolehlivá konstrukce zajišťuje vysokou dostupnost – ať už ve výrobě automobilů, v náročných procesech při výrobě baterií nebo při manipulaci s velkoformátovými moduly ve fotovoltaice. Všude tam, kde je třeba manipulovat s velmi těžkými díly, prokazuje osvědčenou výkonnost a stálou provozní spolehlivost.
KR TITAN ultra (6 os) - technická data
Roboti
Jmenovité celkové zatížení
max. dosah
Provedení dle prostředí
Ke stažení
KR 1000 R4200-2 F
Jmenovité celkové zatížení
1000 kg
max. dosah
4218 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Ke stažení
- Jmenovité celkové zatížení 1000 kg
- max. dosah 4218 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Foundry
- Montážní poloha(y) Podlaha
- Krytí IP 65, IP 67
- Ke stažení Download Center
- Řídicí systém
- Zjistit více KUKA Marketplace
KR 1250 R3700-2 F
Jmenovité celkové zatížení
1250 kg
max. dosah
3726 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Ke stažení
- Jmenovité celkové zatížení 1250 kg
- max. dosah 3726 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Foundry
- Montážní poloha(y) Podlaha
- Krytí IP 65, IP 67
- Ke stažení Download Center
- Řídicí systém
- Zjistit více KUKA Marketplace
KR 1500 R3200-2
Jmenovité celkové zatížení
1500 kg
max. dosah
3226 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Ke stažení
- Jmenovité celkové zatížení 1500 kg
- max. dosah 3226 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Standard
- Montážní poloha(y) Podlaha
- Krytí IP 65, IP 67
- Ke stažení Download Center
- Řídicí systém
- Zjistit více KUKA Marketplace
KR 1500 R3200-2 F
Jmenovité celkové zatížení
1500 kg
max. dosah
3226 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Ke stažení
- Jmenovité celkové zatížení 1500 kg
- max. dosah 3226 mm
- Konstrukční provedení Standard
- Provedení dle prostředí Foundry
- Montážní poloha(y) Podlaha
- Krytí IP 65, IP 67
- Ke stažení Download Center
- Řídicí systém
- Zjistit více KUKA Marketplace
%x z %y viditelných robotů
Vhodné pro tyto oblasti použití
ORANGE WEEK | 16.-29. listopadu 2026