KR TITAN ultra
Der Spezialist für das Handling im hohen Schwerlastbereich. Der Industrieroboter bewegt Nutzlasten bis zu 1500 kg bei großen Reichweiten und überzeugt zugleich durch sein geringes Eigengewicht.
Schwergewichte sind für ihn kein Problem: Der neue KR TITAN ultra erweitert das KUKA Portfolio. Seine energieeffiziente Konstruktion trägt zur Senkung der Betriebskosten bei und unterstützt nachhaltige Produktionsprozesse. Gleichzeitig sorgt seine zuverlässige Bauweise für hohe Verfügbarkeit – ob in der Automobilproduktion, bei anspruchsvollen Abläufen in der Batterieherstellung oder beim Handling großformatiger Module in der Photovoltaik. Überall dort, wo massive Bauteile bewegt werden müssen, zeigt er robuste Leistung und konstante Betriebssicherheit.
KR TITAN ultra (6 Achsen) - technische Daten
Roboter
Nenn-Gesamtlast
Max. Reichweite
Ausführung Umgebung
Downloads
KR 1000 R4200-2 F
Nenn-Gesamtlast
1000 kg
Max. Reichweite
4218 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Downloads
- Nenn-Gesamtlast 1000 kg
- Max. Reichweite 4218 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Foundry
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads Download Center
- Steuerung
- Mehr erfahren KUKA Marketplace
KR 1250 R3700-2 F
Nenn-Gesamtlast
1250 kg
Max. Reichweite
3726 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Downloads
- Nenn-Gesamtlast 1250 kg
- Max. Reichweite 3726 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Foundry
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads Download Center
- Steuerung
- Mehr erfahren KUKA Marketplace
KR 1500 R3200-2
Nenn-Gesamtlast
1500 kg
Max. Reichweite
3226 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Downloads
- Nenn-Gesamtlast 1500 kg
- Max. Reichweite 3226 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads Download Center
- Steuerung
- Mehr erfahren KUKA Marketplace
KR 1500 R3200-2 F
Nenn-Gesamtlast
1500 kg
Max. Reichweite
3226 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Downloads
- Nenn-Gesamtlast 1500 kg
- Max. Reichweite 3226 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Foundry
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Downloads Download Center
- Steuerung
- Mehr erfahren KUKA Marketplace
%x von %y Roboter sichtbar