Choisissez votre emplacement:

Emplacement

KR TITAN ultra

Le spécialiste de la manutention dans le domaine des charges très lourdes. Ce robot industriel déplace des charges utiles pouvant atteindre 1 500 kg sur de longues distances tout en séduisant par son faible poids propre.


Le robot le plus puissant de la gamme KUKA

Les charges lourdes ne lui posent aucun problème : le nouveau KR TITAN ultra déplace des charges allant jusqu'à 1 500 kg, ce qui en fait le modèle le plus puissant de la gamme KUKA. Il offre également une portée maximale de 4 200 mm. Dans le secteur automobile, dans la production de batteries, dans le secteur photovoltaïque par exemple et plus généralement et dans la manutention de pièces lourdes, le KR TITAN ultra répond toujours à des exigences élevées.

  • Haute performance

      • Haute performance avec un faible poids propre
      • Capacité de charge jusqu'à 1 500 kg pour les charges très lourdes
      • Longue portée pouvant atteindre 4 200 mm tout en conservant une charge utile élevée
  • Construction modulaire

      • La conception modulaire garantit une compatibilité et une évolutivité élevées entre les différentes séries de robots KUKA
      • Pièces identiques disponibles, par exemple dans la série KR FORTEC ultra
  • Réduction du coût total de possession

    • Fonctionnement efficace grâce à la faible consommation énergétique du robot
    • Temps moyen entre pannes (MTBF) élevé
    • Rétablissement rapide de l'état opérationnel (MTTR)
  • Peu d'entretien

    • Entretien optimisé grâce à des composants durables
    • Accès facile à tous les points d'entretien sur le robot
    • Seules quelques tâches d'entretien récurrentes sont nécessaires

Puissance maximale pour les charges lourdes en mouvement

Le KR TITAN ultra impressionne par tout, de sa conception modulaire à ses performances impressionnantes – c'est ainsi que le géant se déplace.

1000 - 1500 Charge en kg

3226 - 4218 Portée en mm

Avantages


Capacité de charge élevée, faible encombrement

Le KR TITAN ultra déplace des charges très lourdes tout en occupant peu d'espace. Ce robot robuste soulève des pièces pesant jusqu'à 1 500 kg avec un poids propre de seulement 4,5 tonnes.

Haute inertie et charge utile élevée

Même les pièces les plus volumineuses, les plus lourdes et les plus encombrantes sont toujours maîtrisées grâce à la conception rigide du robot robuste équipé de doubles bras.

Une plus grande portée

Le KR TITAN ultra a une portée maximale de 4 200 mm dans la version avec une charge utile de 1 000 kg. Le robot est également disponible avec une portée de 3 700 mm (charge utile de 1 250 kg) et de 3 200 mm (1 500 kg).

Variante de fonderie pour une utilisation polyvalente

La version Fonderie permet d'utiliser le robot dans des conditions de production extrêmes et résiste aux environnements avec de la poussière, une forte chaleur ou beaucoup d'humidité.

Conception modulaire

  • La conception modulaire garantit une compatibilité et une évolutivité élevées entre les séries de robots
  • Pièces de construction identiques, par exemple disponibles dans le KR FORTEC ultra
  • Faible coût total de possession grâce à des composants standardisés

Réduction du coût total de possession et des frais de maintenance

  • Faible consommation d'énergie pour un fonctionnement efficace
  • MTBF élevé grâce à des composants durables
  • MTTR court pour une restauration rapide
  • Conception optimisée pour la maintenance avec un accès facile aux composants concernés
  • Peu d'interventions de maintenance récurrentes nécessaires

KR TITAN ultra (6 axes) - données techniques

Robots
Charge totale nominale
Portée maximum
Version environnement
Téléchargements
KR 1000 R4200-2 F
Charge totale nominale
1000 kg
Portée maximum
4218 mm
Version environnement
Foundry
  • Charge totale nominale 1000 kg
  • Portée maximum 4218 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Foundry
  • Position de montage Sol
KR 1250 R3700-2 F
Charge totale nominale
1250 kg
Portée maximum
3726 mm
Version environnement
Foundry
  • Charge totale nominale 1250 kg
  • Portée maximum 3726 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Foundry
  • Position de montage Sol
KR 1500 R3200-2
Charge totale nominale
1500 kg
Portée maximum
3226 mm
Version environnement
Standard
  • Charge totale nominale 1500 kg
  • Portée maximum 3226 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Sol
KR 1500 R3200-2 F
Charge totale nominale
1500 kg
Portée maximum
3226 mm
Version environnement
Foundry
  • Charge totale nominale 1500 kg
  • Portée maximum 3226 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Foundry
  • Position de montage Sol
%x de %y robots visibles

Demandez un devis ou obtenez plus de détails techniques pour KR TITAN ultra

Demande de devis Consultez la Marketplace de my.KUKA