위치를 선택하십시오:

위치

KR TITAN ultra

중량물 핸들링 분야 전문가. 이 산업용 로봇은 최대 1500kg의 적재 하중을 장거리로 운반할 수 있으며, 가벼운 무게 또한 인상적입니다.


KUKA 포트폴리오에서 가장 강력한 산업용 로봇

고하중은 이 로봇에 아무런 문제가 되지 않습니다: 신형 KR TITAN ultra는 KUKA의 제품 포트폴리오를 확장합니다. 에너지 효율적인 설계 덕분에 운영 비용을 절감하고 지속 가능한 생산 공정을 지원합니다. 이와 동시에 그 신뢰성 있는 디자인은, 자동차 생산, 배터리 제조 현장에서 요구되는 까다로운 공정 정치 또는 태양광 발전에서 대형 모듈의 핸들링에서 높은 가용성을 보장합니다. 대형 부품을 이동시켜야 하는 모든 영역에서 이 제품은 견고한 성능과 지속적인 작동 신뢰성을 보장합니다.

움직이는 무거운 하중을 위한 최대 출력

KR TITAN ultra는 모듈식 디자인부터 인상적인 성능까지 모든 면에서 감탄을 자아냅니다. 이것이 바로 거인이 움직이는 방식입니다.

1000 - 1500 가반하중(kg)

3226 - 4218 작동 범위(mm)

이 로봇은 놀라운 일들을 가능하게 합니다: 무거운 하중을 들어 올릴 수 있으며 장거리까지 작업할 수 있습니다.


높은 하중 지지력, 작은 설치 공간

KR TITAN ultra는 작은 크기를 유지하면서도 매우 높은 탑재량을 운반할 수 있습니다. 이 고성능 로봇은 최대 1500kg의 부품을 들어 올릴 수 있으며, 로봇 자체의 무게는 4.5톤에 불과합니다.

High Inertia meets High Payload

견고한 이중 팔 설계 덕분에 이 고성능 로봇은 관성 모멘트가 큰 크고 무거운 부품을 항상 단단히 잡을 수 있습니다.

더 넓은 작업반경

KR TITAN ultra는 1000kg 탑재량 모델의 경우 최대 4200mm의 도달 거리를 달성합니다. 이 로봇은 도달 거리가 3700mm(1250kg 적재 하중)와 3200mm(1500kg 적재 하중)인 모델도 제공됩니다.

다양한 용도로 사용 가능한 Foundry 버전

Foundry 버전은 로봇이 극한의 생산 환경에서 사용될 수 있도록 하며 먼지, 열, 습기와 같은 환경적 영향에도 견딜 수 있습니다.

모듈식 설계

  • 모듈식 설계는 로봇 시리즈 간 높은 호환성과 확장성을 보장합니다
  • 예를 들어 KR FORTEC ultra에도 동일한 부품이 사용됩니다
  • 표준화된 부품을 통한 낮은 총소유비용(TCO)

총소유비용 및 유지보수 비용 절감

  • 낮은 에너지 소비로 효율적인 작동 가능
  • 내구성이 뛰어난 부품으로 인한 높은 MTBF
  • 빠른 회복을 위한 짧은 MTTR
  • 유지보수에 최적화된 설계로 관련 부품에 쉽게 접근할 수 있습니다
  • 반복적인 유지 보수 작업이 거의 필요하지 않습니다

KR TITAN ultra (6 축) - 기술 데이터

로봇
정격 총하중
최대 범위
환경 버전
다운로드
KR 1000 R4200-2 F
정격 총하중
1000kg
최대 범위
4218mm
환경 버전
파운드리
다운로드
  • 정격 총하중 1000kg
  • 최대 범위 4218mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 1250 R3700-2 F
정격 총하중
1250kg
최대 범위
3726mm
환경 버전
파운드리
다운로드
  • 정격 총하중 1250kg
  • 최대 범위 3726mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 1500 R3200-2
정격 총하중
1500kg
최대 범위
3226mm
환경 버전
표준
다운로드
  • 정격 총하중 1500kg
  • 최대 범위 3226mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 1500 R3200-2 F
정격 총하중
1500kg
최대 범위
3226mm
환경 버전
파운드리
다운로드
  • 정격 총하중 1500kg
  • 최대 범위 3226mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
Y% 로봇 중 X% 로봇이 보입니다.

Request a quote or get more technical details for KR TITAN ultra

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace