KR TITAN ultra
Ağır yük taşıma sektöründe uzmanlaşmış firma. Bu endüstriyel robot, 1500 kg'a kadar yükleri uzun mesafelerde taşıyabiliyor ve düşük ağırlığıyla da dikkat çekiyor.
Ağır yükler onun için sorun değil: Yeni KR TITAN ultra, KUKA ürün yelpazesini genişletiyor. Enerji tasarruflu tasarımı, işletme maliyetlerini düşürmeye ve sürdürülebilir üretim süreçlerini desteklemeye yardımcı olur. Aynı zamanda, güvenilir yapısı sayesinde yüksek çalışma güvenilirliği sağlar – ister otomobil üretiminde, ister batarya üretimindeki zorlu süreçlerde veya fotovoltaik sektöründe büyük boyutlu modüllerin taşınmasında. Büyük boyutlu yapı parçaların taşınması gereken her yerde, sağlam performans ve sürekli operasyonel güvenilirlik sergiler.
KR TITAN ultra (6 eksenler) - teknik veriler
Robotlar
Nominal toplam yük
Maks. erişim mesafesi
Ortam modeli
Yüklemeler
KR 1000 R4200-2 F
Nominal toplam yük
1000 kg
Maks. erişim mesafesi
4218 mm
Ortam modeli
Foundry
Yüklemeler
- Nominal toplam yük 1000 kg
- Maks. erişim mesafesi 4218 mm
- Yapı şekli Standard
- Ortam modeli Foundry
- Bağlantı konumu/konumları Zemin
- Koruma sınıfı IP 65, IP 67
- Yüklemeler Download Center
- Kontrol sistemi
- Daha fazlası için KUKA Marketplace
KR 1250 R3700-2 F
Nominal toplam yük
1250 kg
Maks. erişim mesafesi
3726 mm
Ortam modeli
Foundry
Yüklemeler
- Nominal toplam yük 1250 kg
- Maks. erişim mesafesi 3726 mm
- Yapı şekli Standard
- Ortam modeli Foundry
- Bağlantı konumu/konumları Zemin
- Koruma sınıfı IP 65, IP 67
- Yüklemeler Download Center
- Kontrol sistemi
- Daha fazlası için KUKA Marketplace
KR 1500 R3200-2
Nominal toplam yük
1500 kg
Maks. erişim mesafesi
3226 mm
Ortam modeli
Standard
Yüklemeler
- Nominal toplam yük 1500 kg
- Maks. erişim mesafesi 3226 mm
- Yapı şekli Standard
- Ortam modeli Standard
- Bağlantı konumu/konumları Zemin
- Koruma sınıfı IP 65, IP 67
- Yüklemeler Download Center
- Kontrol sistemi
- Daha fazlası için KUKA Marketplace
KR 1500 R3200-2 F
Nominal toplam yük
1500 kg
Maks. erişim mesafesi
3226 mm
Ortam modeli
Foundry
Yüklemeler
- Nominal toplam yük 1500 kg
- Maks. erişim mesafesi 3226 mm
- Yapı şekli Standard
- Ortam modeli Foundry
- Bağlantı konumu/konumları Zemin
- Koruma sınıfı IP 65, IP 67
- Yüklemeler Download Center
- Kontrol sistemi
- Daha fazlası için KUKA Marketplace
%x / %y robot görünür
Bu kullanım alanları için uygundur
ORANGE WEEK | 16 - 29 Kasım 2026