KR TITAN ultra
De specialist voor de handling van zeer zware lasten. De industriële robot beweegt nuttige lasten tot 1500 kg bij grote reikwijdtes en overtuigt tegelijk met zijn lage eigen gewicht.
Zware gewichten zijn voor hem geen probleem: de nieuwe KR TITAN ultra verbreedt het KUKA-portfolio. Zijn energie-efficiënte constructie draagt bij tot verlaging van de bedrijfskosten en ondersteunt duurzame productieprocessen. Tegelijkertijd zorgt zijn betrouwbare constructie voor een hoge beschikbaarheid – in de automobielproductie, bij veeleisende processen in de accuproductie of bij de handling van grote modules in de fotovoltaïsche sector. Overal waar massieve bouwdelen moeten worden verplaatst, toont hij robuust vermogen en constante bedrijfszekerheid.
KR TITAN ultra (6 assen) - technische gegevens
Robots
Totale nominale last
Max. reikwijdte
Uitvoeringsomgeving
Downloads
KR 1000 R4200-2 F
Totale nominale last
1000 kg
Max. reikwijdte
4218 mm
Uitvoeringsomgeving
Foundry
Downloads
- Totale nominale last 1000 kg
- Max. reikwijdte 4218 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Foundry
- Montagepositie(s) Vloer
- Beschermingsklasse IP 65, IP 67
- Downloads Download Center
- Sturing
- Ontdek hier meer KUKA Marketplace
KR 1250 R3700-2 F
Totale nominale last
1250 kg
Max. reikwijdte
3726 mm
Uitvoeringsomgeving
Foundry
Downloads
- Totale nominale last 1250 kg
- Max. reikwijdte 3726 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Foundry
- Montagepositie(s) Vloer
- Beschermingsklasse IP 65, IP 67
- Downloads Download Center
- Sturing
- Ontdek hier meer KUKA Marketplace
KR 1500 R3200-2
Totale nominale last
1500 kg
Max. reikwijdte
3226 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Downloads
- Totale nominale last 1500 kg
- Max. reikwijdte 3226 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Standard
- Montagepositie(s) Vloer
- Beschermingsklasse IP 65, IP 67
- Downloads Download Center
- Sturing
- Ontdek hier meer KUKA Marketplace
KR 1500 R3200-2 F
Totale nominale last
1500 kg
Max. reikwijdte
3226 mm
Uitvoeringsomgeving
Foundry
Downloads
- Totale nominale last 1500 kg
- Max. reikwijdte 3226 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Foundry
- Montagepositie(s) Vloer
- Beschermingsklasse IP 65, IP 67
- Downloads Download Center
- Sturing
- Ontdek hier meer KUKA Marketplace
%x van %y robots zichtbaar
Geschikt voor deze toepassingen
ORANGE WEEK | 16 - 29 november 2026