自分の現在地を選択してください:

場所

KR TITAN ultra

重量物ハンドリングにおけるスペシャリスト。この産業ロボットは、最大1500 kgの重量物を大きなリーチで移動させるとともに、自重は軽量な設計となっています。


KUKAのポートフォリオの中で最もパワフルな産業ロボット

重量物にも軽々と対応:新型KR TITAN ultraは、KUKAの製品ポートフォリオをさらに拡大します。エネルギー効率の高い設計で、運用コストを削減し、持続可能な生産をサポートします。同時に、その高信頼性設計により、自動車やバッテリーの生産における要求の厳しい工程、または太陽光発電設備向けの大型モジュールの取り扱いのいずれにおいても、高い稼働率を保証します。大型部品を移動させるあらゆる場所で、堅牢な性能と安定した信頼性を提供します。

重量物の移動に最大限のパワーを発揮

KR TITAN ultraは、モジュラー方式の設計から卓越した性能まで、求められる要件を満たしています。

1000 - 1500 可搬重量(kg)

3226 - 4218 リーチ(mm)

高いポテンシャルを秘めたロボット:重量物を持ち上げ、長いリーチで移動します。


大きな可搬重量、小さな設置面積

KR TITAN ultraは、わずかな設置面積で非常に重い積載物を移動させます。この高負荷対応ロボットの自重はわずか4.5tでありながら、1500kgまでの部品を持ち上げます。

大きな慣性力と高いペイロードを両立

この高負荷対応ロボットは、ダブルスイングアームを備えた高剛性設計により、大きな慣性モーメントを持つ非常に重い部品のハンドリングも問題なくこなします。

より大きなリーチ

KR TITAN ultraは、ペイロードが1000 kgの仕様では、最大4200 mmのリーチを誇ります。このロボットには、リーチが3700 mm(ペイロード1250 kg)と3200 mm(同1500 kg)の仕様もあります。

多目的に使用可能なファウンドリー向けバリエーション

ファウンドリー向けのバリエーションは、過酷な生産条件下での使用を可能にし、ほこり、熱、湿気といった環境影響に耐えます。

モジュラー型設計

  • モジュール型設計により、ロボットシリーズ間の高い互換性と拡張性を実現
  • 同一の部品は、例え ば KR FORTEC ultraにも使用されています
  • 標準化された部品によりTCOを低減

TCOとメンテナンスコストを削減

  • 低エネルギーで効率的な運用を実現
  • 高耐久性コンポーネントによる高いMTBF
  • 短いMTTRによる素早い再稼働
  • 関連部品への容易なアクセスでメンテナンスを最適化
  • 必要となる定期的な整備作業はわずか

KR TITAN ultra (6 軸) - 技術データ

ロボット
定格総負荷
最大リーチ
想定される作業環境
ダウンロード
KR 1000 R4200-2 F
定格総負荷
1000 kg
最大リーチ
4218 mm
想定される作業環境
鋳造
ダウンロード
  • 定格総負荷 1000 kg
  • 最大リーチ 4218 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 鋳造
  • 取付け位置 床
KR 1250 R3700-2 F
定格総負荷
1250 kg
最大リーチ
3726 mm
想定される作業環境
鋳造
ダウンロード
  • 定格総負荷 1250 kg
  • 最大リーチ 3726 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 鋳造
  • 取付け位置 床
KR 1500 R3200-2
定格総負荷
1500 kg
最大リーチ
3226 mm
想定される作業環境
標準
ダウンロード
  • 定格総負荷 1500 kg
  • 最大リーチ 3226 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 床
KR 1500 R3200-2 F
定格総負荷
1500 kg
最大リーチ
3226 mm
想定される作業環境
鋳造
ダウンロード
  • 定格総負荷 1500 kg
  • 最大リーチ 3226 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 鋳造
  • 取付け位置 床
y%のロボットのうちx%が見える

KR TITAN ultra についてのお問合せ

お見積はこちらから my.KUKA Marketplaceはこちらから