选择您所在的地点:

位置

KR TITAN ultra

重载搬运专家。这款工业机器人可长距离搬运高达1500公斤的负载,其轻量化设计令人惊叹。


库卡产品组合中最强大的工业机器人

重型负载对它而言不成问题:全新KR TITAN ultra在库卡产品线中树立了新标杆。其节能设计降低了运营成本,助力可持续生产流程。其卓越的可靠性确保了高可用性——无论是汽车生产领域、电池制造的精密工艺,还是光伏领域大型组件的搬运。在需要移动重型部件的任何场景,它都能保持强劲性能和持续稳定的运行可靠性。

为重载移动提供最大动力

KR TITAN ultra凭借其模块化设计与卓越性能令人惊叹 - 这就是巨人的行动方式。

1000 - 1500 有效载荷

3226 - 4218 可达距离

好处


高承载能力,占地面积小

KR TITAN ultra机器人以小巧的占地面积实现超高负载搬运。这款重型机器人自重仅4.5吨,却能举起重达1500公斤的部件。

高惯性与高载荷

凭借重型机器人的双摆臂刚性设计,即使是惯性矩较大的大型重型部件也能始终处于可控状态。

铸造变体,用途广泛

KR TITAN ultra系列机器人在1000公斤负载版本中,最大工作半径可达4200毫米。该系列还提供3700毫米工作半径(1250公斤负载)和3200毫米工作半径(1500公斤负载)两种规格。

铸造变体,用途广泛

铸造版本使机器人能够在极端生产条件下使用,并能抵御粉尘、高温和潮湿等环境影响。

模块化设计

  • 模块化设计可确保机器人系列间的高兼容性和可扩展性
  • 通用部件(例如可兼容KR FORTEC ultra)
  • 标准化组件实现低总拥有成本

降低总拥有成本和维护成本

  • 低能耗设计,高效运行
  • 采用耐用组件,确保高平均故障间隔时间
  • 缩短平均修复时间,实现高效恢复
  • 维护优化设计,相关组件便捷可达
  • 定期维护需求极少

KR TITAN ultra 加入标题

机器人
总负荷
最远可达距离
执行环境
下载
KR 1000 R4200-2 F
总负荷
1000 公斤
最远可达距离
4218 毫米
执行环境
铸造版
下载
  • 总负荷 1000 公斤
  • 最远可达距离 4218 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 铸造版
  • 安装位置 地面
KR 1250 R3700-2 F
总负荷
1250 公斤
最远可达距离
3726 毫米
执行环境
铸造版
下载
  • 总负荷 1250 公斤
  • 最远可达距离 3726 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 铸造版
  • 安装位置 地面
KR 1500 R3200-2
总负荷
1500 公斤
最远可达距离
3226 毫米
执行环境
标准型
下载
  • 总负荷 1500 公斤
  • 最远可达距离 3226 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准型
  • 安装位置 地面
KR 1500 R3200-2 F
总负荷
1500 公斤
最远可达距离
3226 毫米
执行环境
铸造版
下载
  • 总负荷 1500 公斤
  • 最远可达距离 3226 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 铸造版
  • 安装位置 地面
%x 个机器人共 %y 个可见

报价需求或了解更多KR TITAN ultra的技术细节

询价单 Visit my.KUKA Marketplace