Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KUKA Schulungszellen: KI-fähige Robotik für die Fachkräfte von morgen

KUKA Education vermittelt Schülern und Studierenden Robotik, Programmierung und Automatisierung nach Industriestandard – mit modularen Schulungszellen für moderne, datenbasierte Anwendungen sowie didaktisch aufbereiteten Schulungsunterlagen für den direkten Praxiseinsatz. 


Von der Theorie zur Praxis: Robotik Schritt für Schritt verstehen

KUKA macht Robotik für Ausbildungsbetriebe, Schulen und Hochschulen erlebbar. Die Schulungszellen verbinden Theorie mit praxisnahen Anwendungen auf Basis von Industrierobotern, Cobots und AMRs. Je nach Ausstattung sind sie CE-gekennzeichnet und UL-zertifiziert und ermöglichen den Einstieg in moderne, KI-gestützte Industrieanwendungen. Dank leistungsfähiger Steuerungstechnologie, integrierter Vision‑Komponenten und KI‑Funktionalitäten lernen Anwender datengetriebene Automatisierung und industrielle Bildverarbeitung direkt in der Praxis kennen.

Die Robotik‑Zellen sind autark betreibbar, sofort einsatzbereit und modular erweiterbar. Als ready‑to‑use Komplettlösung enthalten sie bereits didaktisch aufbereitete Schulungsunterlagen für Lehrkräfte und Lernende – für einen schnellen Einstieg ohne zusätzliche Konzeptions- oder Abstimmungsaufwände. Ergänzende Hard‑ und Software, Trainingsangebote sowie umfassender Support unterstützen eine flexible Integration in bestehende Lernumgebungen sowie Nachrüstungen.

Lernende entwickeln systematisch Kompetenzen – von grundlegenden Pick‑and‑Place‑Aufgaben bis hin zu komplexen Bahnabläufen und SPS‑basierten Steuerungen.

Robotik-Schulungszellen für jede Lernstufe: Praxisnah lernen mit Industrierobotern

Mit den modularen KUKA Robotik-Schulungszellen lernen Studierende, Auszubildende und Fachkräfte den sicheren Umgang mit Industrierobotern und Cobots durch praktische Anwendungen. Die Trainingszellen unterstützen unterschiedliche Lernstufen – vom Einstieg in die Robotik bis zu fortgeschrittenen Automatisierungsaufgaben. Ergänzend stehen Lehrmaterialien für Studierende und Lehrkräfte sowie ein Train-the-Trainer-Konzept für eine effiziente Wissensvermittlung zur Verfügung.
  • Benutzerfreundlich

    • Vorkonfiguriert und sofort einsatzbereit
    • Beispielprogramme und Übungen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden
    • Schulungsunterlagen für Lehrer und Schüler inklusive
    • Lieferung inkl. Greifer & Werkstück-Set
    • Einfacher Zugang zu allen Systemteilen – vom Roboter bis zur Steuerung
  • Flexibel einsetzbar

    • Optionale Applikationspakete für individuelle Anforderungen
    • Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade
    • Zweite Applikationsfläche für individuelle Aufgaben
    • Schnittstellen zu externen Systemen möglich
  • Platzsparend und mobil

    • Kompakte Bauweise
    • Einfacher Standortwechsel ohne Demontage dank integrierter Rollen
    • Schnelle Inbetriebnahme am neuen Standort
    • Für den Stand‑alone‑Betrieb ausgelegt

Als Bildungseinrichtung von Sonderkonditionen und Finanzierung profitieren

Für Bildungseinrichtungen wie Berufsschulen, Hochschulen und Ausbildungszentren stehen attraktive Sonderkonditionen zur Verfügung. Sie profitieren von Preisvorteilen auf Schulungszellen, Software und Trainingsangebote. Melden Sie sich einfach im KUKA Shop an und sichern Sie sich Ihren Rabatt.

Ergänzend stehen flexible Finanzierungs‑ und Leasingmodelle zur Verfügung, die den Einstieg zusätzlich erleichtern.

KUKA Schulungszellen für Ausbildung & Industrie im Überblick

Entdecken Sie alle verfügbaren Ausführungen und Optionen. Detaillierte technische Informationen finden Sie im KUKA Shop Kundenportal. Nach Ihrer Registrierung können Sie Ihre Zellen individuell konfigurieren und direkt bestellen. Bildungseinrichtungen profitieren zusätzlich von exklusiven Sonderkonditionen.

Autonome mobile Roboter für Schulungszwecke

AMR mit Huboption bis 600 mm, 250 kg Traglast und Sleepmode – für praxisnahes Training und Tests

Produktvorstellung & Beratung für Ihre Schulungszelle

Möchten Sie Ihre Robotik-Schulungszelle optimal gestalten? Unsere Experten beraten Sie individuell und stellen Ihnen passende Schulungsunterlagen für Ihre Automatisierungs- und Ausbildungsanforderungen zur Verfügung.