Od teorii do praktyki: robotyka krok po kroku
KUKA ożywia robotykę w centrach szkoleniowych, szkołach i na uczelniach. Cele szkoleniowe łączą teorię z praktycznymi zastosowaniami wykorzystującymi roboty przemysłowe, coboty i roboty AMR. W zależności od konfiguracji posiadają oznaczenie CE i certyfikat UL oraz umożliwiają poznanie nowoczesnych zastosowań przemysłowych opartych na sztucznej inteligencji. Dzięki wydajnej technologii sterowania, zintegrowanym komponentom wizyjnym i funkcjom AI użytkownicy zdobywają praktyczne doświadczenie w automatyzacji opartej na danych oraz przemysłowym przetwarzaniu obrazu.
Cele robotyczne mogą pracować autonomicznie, są gotowe do natychmiastowego użycia i można je modułowo rozbudowywać. Jako kompletne rozwiązania typu ready-to-use zawierają przygotowane dydaktycznie materiały szkoleniowe dla prowadzących i uczestników, co pozwala szybko rozpocząć pracę bez dodatkowego planowania i koordynacji. Dodatkowy sprzęt i oprogramowanie, oferta szkoleń oraz kompleksowe wsparcie ułatwiają elastyczne wdrożenie w istniejących środowiskach edukacyjnych, a także modernizację posiadanych stanowisk.
Uczestnicy systematycznie rozwijają kompetencje: od podstawowych zadań pick-and-place po złożone sekwencje ruchów i sterowanie oparte na PLC.