Scegli la tua località:

Posizione

Partecipanti a un corso presso la cella di formazione KUKA per università, istituti di istruzione superiore e centri di formazione professionale

Celle di formazione KUKA: robotica basata sull'intelligenza artificiale per i lavoratori qualificati di domani

KUKA Education prepara studenti delle scuole superiori, universitari e lavoratori di oggi alle professioni di domani nei settori della robotica, della programmazione e dell’automazione. Grazie a celle di formazione modulari e a percorsi didattici allineati alle esigenze dell’industria, gli studenti acquisiscono esperienza pratica con le moderne tecnologie di produzione basate sui dati e sviluppano competenze immediatamente applicabili nei contesti industriali reali.


Dalla teoria alla pratica: comprendere la robotica passo dopo passo

KUKA porta la robotica in centri di formazione, scuole e università attraverso celle didattiche progettate per unire teoria e applicazione pratica. Basate su robot industriali, cobot e AMR, queste soluzioni consentono di apprendere in modo concreto le tecnologie che stanno trasformando la produzione moderna.

A seconda della configurazione, le celle sono marcate CE e certificate UL e rappresentano un punto di accesso ideale alle applicazioni industriali supportate dall'intelligenza artificiale. Grazie a sistemi di controllo avanzati, componenti di visione integrati e funzionalità AI, studenti e professionisti acquisiscono esperienza diretta nell'automazione basata sui dati e nell'elaborazione industriale delle immagini.

Le celle robotiche possono operare in modo autonomo, sono pronte all'uso e facilmente espandibili in modo modulare.

Come soluzione completa, includono materiali didattici sviluppati per docenti e studenti, permettendo di avviare rapidamente le attività formative senza necessità di lunghe fasi di pianificazione. Hardware e software aggiuntivi, percorsi di formazione dedicati e servizi di supporto consentono inoltre una perfetta integrazione negli ambienti educativi esistenti e nei progetti di aggiornamento.

Gli utenti sviluppano progressivamente le proprie competenze, dalle operazioni di pick-and-place fino alla programmazione di sequenze di movimento complesse e al controllo tramite PLC, acquisendo conoscenze immediatamente spendibili nel contesto industriale reale.

Celle didattiche di robotica per ogni livello: apprendere con i robot industriali

Le celle di formazione robotica modulari di KUKA consentono a studenti, tirocinanti e docenti di acquisire esperienza pratica con i robot industriali attraverso applicazioni concrete. Progettate per diversi livelli di apprendimento, supportano percorsi che spaziano dalle basi della robotica fino alle competenze più avanzate nell'automazione. Materiali didattici completi per studenti e insegnanti, insieme a un approccio train-the-trainer, favoriscono una formazione efficace, scalabile e allineata alle esigenze dell'industria. Grazie a un percorso strutturato e orientato alla pratica, gli utenti sviluppano competenze immediatamente spendibili nel mondo della robotica e dell'automazione industriale.

I vantaggi delle celle di formazione KUKA

  • User friendly

    • Pronte all’uso e già configurate
    • Esercitazioni e programmi didattici per ogni livello di apprendimento
    • Materiali formativi completi per studenti e docenti
    • Fornitura completa con pinza e set di pezzi per le esercitazioni
    • Accesso immediato a tutti i componenti del sistema, dal robot al controllore
  • Versatili

    • Pacchetti applicativi opzionali per esigenze formative specifiche
    • Percorsi adattabili a diversi livelli di competenza
    • Area aggiuntiva per applicazioni ed esercitazioni personalizzate
    • Integrazione semplificata con sistemi e tecnologie esterne
  • Design compatto e facile da spostare

    • Design compatto ideale per laboratori e aule didattiche
    • Facile da trasferire in nuove postazioni grazie alle ruote integrate
    • Pronta all'uso in pochi minuti dopo lo spostamento
    • Funzionamento autonomo senza necessità di infrastrutture complesse