Vstupte na vyšší úroveň automatizace – chytré paletizační roboty KUKA
Společnost KUKA nabízí komplexní portfolio vysokorychlostních paletizačních robotů pro automatizované paletizační a depaletizační úlohy. Díky pokročilému softwaru si naši roboty poradí i s těmi nejnáročnějšími požadavky, bezproblémově se integrují do stávajících výrobních linek a flexibilně se přizpůsobují měnícím se výrobním podmínkám.
Paletizátory v kostce – od kompaktních po vysoce výkonné
Paletizační systémy KUKA: Jaká řešení jsou k dispozici pro různé aplikace?
Zvýšená efektivita paletizačních robotů – s inteligentním softwarem a asistencí umělé inteligence
iiQWorks: Komplexní inženýrská sada pro efektivní paletizační procesy
iiQKA.Palletizing: Rychle konfigurovatelné paletování pomocí 3D vizualizace a monitorování v reálném čase
Software umožňuje snadné vytváření a úpravy paletizačních a depaletizačních vzorů – bez nutnosti programování. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní a modulární struktuře lze procesy implementovat v co nejkratším čase a realizovat v simulačním prostředí iiQWorks.Sim. Balíček volitelných doplňků podporuje konfiguraci až 16 palet a je ideální pro aplikace v potravinářském, nápojovém, spotřebním a logistickém průmyslu.
Funkce:
- Vytváření a konfigurování palet
- Programování aplikací Pick & Place
- Vizualizace vzorů palet
- Načítání a nastavování stavu palety
- Inline formuláře pro programování instrukcí pro paletizaci
KUKA.FlexPal: Konfigurace a provádění všech paletizačních úloh – od jednoduchých až po velmi složité
iiQoT: Platforma IIoT s algoritmy podporovanými umělou inteligencí pro inteligentní monitorování, vizualizaci a diagnostiku poruch robotického parku
Z dat se stávají výhody: Firmy těží z inteligentní platformy IIoT, která výrazně zjednodušuje provoz a údržbu paletizátorů KUKA:
- Monitorování v reálném čase: veškerá robotická data – od hardwaru až po řídicí systém
- Včasná detekce poruch: Condition Monitoring odhaluje problémy dříve, než se vyskytnou
- Predictive Maintenance: plánovaná údržba místo neplánovaných prostojů.
- Diagnostika anomálií a závad: rychlejší analýza příčin a efektivnější údržba