Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Palletiseerrobot

Niesamowita precyzja: inteligentne roboty paletyzujące KUKA

KUKA oferuje szeroką gamę niezwykle szybkich robotów paletyzujących do automatycznych zadań związanych z paletyzacją i depaletyzacją. Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu nasze roboty sprostają nawet najbardziej rygorystycznym wymaganiom, płynnie zintegrują się z istniejącymi liniami produkcyjnymi i elastycznie dostosują się do zmieniających warunków produkcji.


Układanie w stosy z niesamowitą precyzją – idealny robot paletyzujący do każdego zadania i dla każdej branży

Nasze roboty paletyzujące oferują udźwig od 10 do 1500 kg i zasięg do 3900 mm. Niezależnie od tego, czy chodzi o całe warstwy palet, czy pojedyncze opakowania – od worków i wiadra po kartony lub tacki – gwarantują one szybkie, bezpieczne i elastyczne, zautomatyzowane procesy w produkcji, pakowaniu i logistyce. Dzięki wytrzymałej konstrukcji radzą sobie w wymagających warunkach pracy od niskich temperatur po sterylne obszary produkcyjne.

Przegląd robotów paletyzujących – od kompaktowych po te najbardziej wydajne

Robot paletyzujący do średnich ładunków i wymagających warunków

Paletyzacja z użyciem kobota – bez ogrodzenia ochronnego

Kobot LBR iisy zoptymalizuje Twoje procesy – w sposób elastyczny, produktywny i bezpieczny, całkowicie bez ogrodzenia ochronnego. Dzięki kompaktowej konstrukcji, zintegrowanemu układowi czujników i dużej prędkości można go bez trudu zintegrować z istniejącymi procesami produkcyjnymi. Innowacyjny system operacyjny umożliwia łatwą instalację, konfigurację i programowanie. Pozwala to na układanie towarów w idealne stosy, optymalne wykorzystanie dostępnego miejsca, a także zwiększenie produktywności i bezpieczeństwa – dla pojedynczych lub kilku przenośników taśmowych, palet lub regałów.
Kobot paletyzujący jest wyposażony w podnośnik i specjalnie zaprojektowany chwytak próżniowy.

Informacje techniczne i specyfikacje

Pobierz broszurę (PDF)

Twoje produkty zasługują na odpowiedni system do paletyzacji

Nie każdy system jest odpowiedni dla danego środowiska produkcyjnego. Nasz doświadczony zespół analizuje wymagania Twojej firmy i produktów, aby dostarczyć Ci dokładnie te funkcje, których najbardziej potrzebujesz. Już teraz skorzystaj z indywidualnego doradztwa i kompetencji w zakresie rozwiązań na najwyższym poziomie.

Oszczędność czasu, miejsca i kosztów dzięki robotom paletyzującym

Roboty paletyzujące umożliwiają szybkie i precyzyjne manipulowanie ciężkimi ładunkami, optymalizują powierzchnie magazynowe dzięki gęstszej paletyzacji i zwiększają bezpieczeństwo pracy poprzez odciążenie pracowników i zwolnienie ich z uciążliwych zadań. W ten sposób zwiększają wydajność i rentowność zakładu w dłuższej perspektywie. Dowiedz się więcej na temat oferty KUKA dotyczącej automatycznej paletyzacji.

Jakie zalety oferują roboty paletyzujące KUKA dla produkcji i magazynu?

  • Wydajność

    Roboty paletyzujące oferują optymalną pracę dzięki swojej prędkości, precyzji, dokładności powtórzeń i dynamice.
  • Wszechstronność

    Optymalny robot dla każdego zadania o różnym udźwigu, różnym zasięgu i w różnych wariantach.
  • Kompaktowe wymiary

    Dzięki smukłej konstrukcji roboty paletyzujące można łatwo zintegrować w istniejących instalacjach i stosować je w małych modułach.
  • Brak potrzeby częstej konserwacji

    Odporne na zużycie układy napędowe zapewniają dłuższe okresy konserwacji, niezawodną pracę i energooszczędne użytkowanie.

Systemy paletyzacji KUKA: Jakie rozwiązania są dostępne dla różnych zastosowań?

AMR i roboty paletyzujące w intralogistyce

Superszybkie roboty Highspeed do pakowania napojów

Paletyzacja dużych ładunków w przemyśle metalurgicznym

Roboty paletyzujące do niskich temperatur

Roboty paletyzujące do paletyzacji mieszanej

Kompleksowe rozwiązanie: od opakowań po logistykę magazynową

Elastyczność i wydajność – automatyczna paletyzacja w akcji

Większa wydajność robotów paletyzujących – dzięki inteligentnemu oprogramowaniu i wsparciu sztucznej inteligencji AI

Nowoczesne roboty paletyzujące osiągają pełną wydajność tylko ze względu na inteligentne oprogramowanie. Steruje ono nie tylko precyzyjnym pozycjonowaniem i rozmieszczeniem produktów, lecz również umożliwia szybkie dopasowanie wzorów warstw za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść” – bez konieczności programowania. Symulacje i monitorowanie w czasie rzeczywistym minimalizują błędy, zwiększają wydajność i przerób oraz ułatwiają integrację z istniejącymi liniami produkcyjnymi. Efektywne oprogramowanie sprawia, że roboty paletyzujące są bardziej elastyczne i szybsze, co stanowi istotną wartość dodaną dla przedsiębiorstw.

Symulacja procesów paletowania w minutach

Na symulacji demonstracyjnej należy wybrać odpowiednie roboty do paletyzacji i chwytaki pasujące do przyszłych systemów.

Wszechstronne roboty paletyzujące KUKA