Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

iiQWorks.Sim

Za pomocą oprogramowania do symulacji możesz efektywnie programować roboty KUKA offline bez przerw w produkcji. iiQWorks.Sim zapewnia szybką optymalizację i pełną kontrolę – od symulacji po wirtualne uruchomienie.


Wirtualna rzeczywistość dla rzeczywistych sukcesów: efektywniejsze projekty dzięki oprogramowaniu do symulacji

iiQWorks.Sim to idealne oprogramowanie do symulacji przeznaczone dla wszystkich, którzy pracują z robotami KUKA – od programistów, poprzez techników odpowiedzialnych za rozruch (wirtualny), aż po inżynierów sprzedaży urządzeń technicznych i menedżerów projektów. Dzięki takim funkcjom, jak konfiguracja magistrali polowej, mapowanie wejść/wyjść, TechPackages i SafeOperations, oprogramowanie iiQWorks.Sim oferuje wszystko, czego potrzebujesz. Komponenty peryferyjne, takie jak przenośniki taśmowe, można zintegrować w scenie 3D wraz z ich sygnałami, takimi jak fotokomórki. iiQWorks.Sim – w połączeniu z systemem operacyjnym iiQKA.OS2 – umożliwia szybsze i efektywniejsze uruchamianie, co czyni produkcję znacznie bardziej konkurencyjną.

Koncentracja na użytkowniku: Zoptymalizowana symulacja robota dzięki kopii cyfrowej

Oprogramowanie do symulacji umożliwia precyzyjne modelowanie i optymalizację istotnych procesów w zakresie symulacji robota. Za pomocą iiQWorks.Sim można stworzyć kompletną kopię cyfrową systemu robota KUKA. To pozwala na przeprowadzenie wcześniejszych symulacji, pozwalających na określenie dokładnych efektów danego projektu robota. Kopia cyfrowa pomaga w planowaniu nowych modułów robotów, rozbudowie i optymalizacji istniejących modułów oraz sprawdzaniu wykonalności projektów.

Możliwość korzystania z zalet oprogramowania do symulacji

  • Planowanie konfiguracji

    Możliwość efektywnego zaplanowania zautomatyzowanego systemu produkcyjnego i dostosowania go do konkretnego zastosowania.
  • Sprawdzenie przydatności w praktyce

    Zapewnienie optymalnych czasów cykli programów robotów oraz schematów modułów i przydatności w praktyce.
  • Programowanie offline

    Możliwość wcześniejszego zaprojektowania i przetestowania systemów robotów - aby stać się bardziej efektywnym niż konkurenci.
  • Symulacja instalacji

    Symulacja produkcji i logistyki oraz synchronizacja online i offline dzięki Roundload.

Idealna symulacja zapewniająca optymalną wydajność robota bez przestojów

Producenci korzystają z oprogramowania do symulacji, aby przeprowadzać wirtualne testy i udoskonalić programowanie robotów jeszcze przed rozpoczęciem ich eksploatacji. Pozwala to uniknąć błędów i usprawnić przebieg procesów.

Oprogramowanie modułowe: elastyczne, skalowalne i dopasowane do Twoich potrzeb

W połączeniu z iiQWorks.Sim można stworzyć elastyczną i trwałą konstrukcję modułową: Zgodnie z zasadą modułowej architektury oprogramowania, darmowe narzędzie iiQWorks.Sim Basic z iiQWorks.Sim Advanced można rozszerzyć o dodatki. Dzięki temu oprogramowanie do symulacji robotów można dopasować do indywidualnych potrzeb.

iiQWorks.Sim Basic: Pakiet startowy do konfiguracji robota

Oprogramowanie iiQWorks.Sim Basic jest bezpłatne: możesz rozpocząć bezpośrednio od konfiguracji robota KUKA, korzystając z wielu możliwości oferowanych przez podstawową wersję oprogramowania do symulacji – aby uczynić swoją produkcję i logistykę wewnątrzzakładową bardziej efektywną! Już sam pakiet podstawowy umożliwia stworzenie kompletnej konfiguracji produkcji, a także plików 3D, filmów lub wirtualnych prezentacji.

iiQWorks.Sim Advanced: Skalowanie oprogramowania w zależności od potrzeb

Wraz z iiQWorks.Sim Advanced dostępne są różne dodatki , za pomocą których można elastycznie skalować oprogramowanie i dopasować je do indywidualnych potrzeb danej produkcji. Dodatki są dostępne osobno, więc płacisz tylko za to, czego naprawdę potrzebujesz. Jeśli w przyszłości Twoje potrzeby się zmienią, możesz je bez problemu dodać.

iiQWorks Video Tutorials

Dowiedz się, jak planować, symulować i wdrażać aplikacje robotyczne za pomocą iiQWorks — krok po kroku.