Kies uw locatie:

Land

iiQWorks.Sim

Met de simulatiesoftware programmeert u KUKA robots efficiënt offline, zonder enige onderbreking van de productie. iiQWorks.Sim biedt snelle optimalisatie en volledige controle, van simulatie tot virtuele inbedrijfstelling.


Virtuele realiteit voor echte successen: Efficiëntere projecten met simulatiesoftware

iiQWorks.Sim is de ultieme simulatiesoftware voor iedereen die met KUKA-robots werkt – van programmeurs en (virtuele) inbedrijfstellers tot technische sales-ingenieurs en projectmanagers. Met functies als veldbusconfiguratie, I/Os-Mapping, TechPackages en SafeOperations biedt iiQWorks.Sim alles wat u nodig hebt. Perifere componenten zoals transportbanden kunnen samen met hun signalen, zoals fotocellen, in de 3D-scène worden geïntegreerd. In combinatie met het iiQKA.OS2 besturingssysteem maakt iiQWorks.Sim de inbedrijfstelling sneller en efficiënter, waardoor uw productie duidelijk concurrerender wordt.

Focus op gebruikers: Geoptimaliseerde robotsimulatie dankzij digitale tweeling

Op het gebied van robotsimulatie maakt simulatiesoftware maakt het mogelijk relevante processen nauwkeurig te modelleren en te optimaliseren. Creëer met iiQWorks.Sim een volledige digitale tweeling van uw KUKA robotsysteem. Hiermee kunt u vooraf al een exact resultaat simuleren voor uw robotproject. De digitale tweeling helpt u nieuwe robotcellen te plannen, bestaande cellen uit te breiden en te optimaliseren en de praktische bruikbaarheid van uw project te testen.

Gebruikmaken van de voordelen van de simulatiesoftware

  • Setup plannen

    Plan uw geautomatiseerde productiesysteem efficiënt en afgestemd op uw toepassing.
  • Praktische bruikbaarheid testen

    Waarborg de praktische bruikbaarheid en optimale cyclustijden van de robotprogramma's en de lay-outs van de cellen.
  • Offline programmeren

    Ontwerp en test uw robotsystemen vooraf en word zo efficiënter dan uw concurrenten.
  • Installatie simuleren

    Simuleer uw productie inclusief logistiek en synchroniseer online en offline werelden met Roundload.

Perfecte simulatie voor optimale robotprestaties zonder uitvaltijden

Fabrikanten gebruiken simulatiesoftware om virtuele tests uit te voeren en de robotprogrammering al voor het lopende bedrijf te verbeteren. Zo kunnen fouten worden vermeden en processen efficiënt worden vormgegeven.

Modulaire software: Flexibel, schaalbaar en afgestemd op uw behoeften

Met iiQWorks.Sim maakt u gebruik van een flexibel en duurzaam blokkendoosprincipe: in de zin van een modulaire softwarearchitectuur kan de gratis tool iiQWorks.Sim Basic met iiQWorks.Sim Advanced worden uitgebreid met add-ons. Hiermee kunt u de simulatiesoftware voor robots volledig aanpassen aan uw individuele behoeften.

iiQWorks.Sim Basic: Het startpakket voor de robotconfiguratie

iiQWorks.Sim Basic is gratis: Start direct met de configuratie van uw KUKA robot, profiteer van de vele mogelijkheden van de basisversie van de simulatiesoftware – en maak uw productie en interne logistiek hierdoor efficiënter! Met het basispakket kunt u al een volledige configuratie van uw productie en 3D-pdf's, video's of virtuele presentaties maken.

iiQWorks.Sim Advanced: Schaal uw software geheel naar wens

Met iiQWorks.Sim Advanced beschikt u over verschillende add-ons waarmee u de software flexibel kunt schalen en volledig kunt afstemmen op de individuele behoeften van uw productie. De add-ons zijn apart verkrijgbaar – u betaalt dus alleen voor wat u echt nodig hebt. En als uw behoefte in de toekomst verandert, kunt u heel eenvoudig add-ons toevoegen.

iiQWorks Video Tutorials

Leer stap voor stap hoe u uw robotapplicaties kunt plannen, simuleren en implementeren met iiQWorks.