Alegeți locația:

Locație

iiQWorks.Sim

Folosind software-ul de simulare, programați roboții KUKA în mod eficient offline, fără întreruperea producției. iiQWorks.Sim oferă optimizare rapidă și control complet, de la simulare până la punerea virtuală în funcțiune.


Realitate virtuală pentru reușite reale: Proiecte mai eficiente cu software-ul de simulare

iiQWorks.Sim este software-ul de simulare suprem pentru toți cei care lucrează cu roboți KUKA – de la programatori la responsabilii de punerea (virtuală) în funcțiune până la ingineri tehnici de vânzări și manageri de proiect. Prin intermediul funcțiilor precum Fieldbus Configuration, I/Os Mapping, TechPackages și SafeOperations, iiQWorks.Sim vă oferă tot ce aveți nevoie. Componentele periferice, cum ar fi benzile transportoare, pot fi integrate în scena 3D împreună cu semnale, cum ar fi bariere de lumină. În combinație cu sistemul de operare iiQKA.OS2, iiQWorks.Sim face ca punerea în funcțiune să fie mai rapidă și mai eficientă, ceea ce face producția dumneavoastră mult mai competitivă.

Pentru utilizator: Simulare optimizată a robotului datorită geamănului digital

Software-ul de simulare permite modelarea și optimizarea precisă a proceselor relevante în domeniul simulării robotului. Generați cu iiQWorks.Sim un geamăn digital complet al sistemului robotizat KUKA. Cu ajutorul acestuia puteți simula în prealabil rezultatul proiectului cu roboți. Geamănul digital vă ajută să planificați celule noi de robot, să extindeți și să optimizați celulele existente și să verificați dacă proiectul dumneavoastră este fezabil.

Profitați de avantajele software-ului de simulare

  • Planificarea configurării

    Planificați sistemul de producție automatizat în mod eficient și adaptat la aplicația dumneavoastră.
  • Verificarea fezabilității

    Asigurați-vă că programele robotizate și configurațiile celulelor sunt fezabile și au timpi de ciclu optimi.
  • Programare offline

    Proiectați și testați sistemele de roboți în avans și veți deveni mai eficienți decât competitorii dumneavoastră.
  • Simulare instalație

    Simulați-vă producția, inclusiv logistica, și sincronizați lumile online și offline cu echilibrarea sarcinii.

Simulare perfectă pentru performanța optimă a robotului, fără întreruperea producției

Producătorii utilizează software-ul de simulare pentru a efectua teste virtuale și pentru a îmbunătăți programarea robotului înainte de exploatare. Astfel se pot evita erorile și se pot eficientiza procesele.

Software modular: Flexibil, scalabil și adaptat nevoilor dumneavoastră

Cu iiQWorks.Sim beneficiați de un principiu constructiv flexibil și durabil: În sensul unei arhitecturi software modulare, unealta gratuită iiQWorks.Sim Basic poate fi extinsă cu iiQWorks.Sim Advanced prin suplimente. Acest lucru vă permite să personalizați software-ul de simulare pentru robot în funcție de nevoile individuale.

iiQWorks.Sim Basic: Pachetul de pornire pentru configurarea robotului

iiQWorks.Sim Basic este gratuit: Începeți direct configurarea robotului dumneavoastră KUKA, profitați de numeroasele caracteristici ale versiunii de bază a software-ului de simulare și eficientizați producția și logistica internă! Cu pachetul de bază puteți crea o configurație completă a producției dumneavoastră, precum și PDF-uri 3D, videoclipuri sau prezentări virtuale.

iiQWorks.Sim Advanced: Scalați software-ul după cum este necesar

iiQWorks.Sim Advanced vă pune la dispoziție diverse suplimente care vă permit să scalați software-ul într-un mod flexibil și să îl adaptați nevoilor individuale din producție. Suplimentele sunt disponibile separat, deci plătiți doar pentru ceea ce aveți cu adevărat nevoie. Iar în cazul în care nevoile dumneavoastră se vor schimba în viitor, puteți adăuga suplimente destul de simplu.

iiQWorks Video Tutorials

Learn how to plan, simulate, and deploy your robot applications with iiQWorks — step by step