Choisissez votre emplacement:

Emplacement

iiQWorks.Sim

Avec le logiciel de simulation, vous programmez efficacement les robots KUKA hors ligne, sans interruption de la production. iiQWorks.Sim offre une optimisation rapide et un contrôle total, de la simulation à la mise en service virtuelle.


Une réalité virtuelle pour des succès réels : Des projets plus efficaces grâce aux logiciels de simulation

iiQWorks.Sim est le logiciel de simulation ultime pour tous ceux qui travaillent avec des robots KUKA - des programmeurs aux ingénieurs technico-commerciaux et aux chefs de projet en passant par les personnes chargées de la mise en service (virtuelle). Avec des fonctions telles que la configuration du réseau de terrain, la cartographie des E/S, les TechPackages et SafeOperations, iiQWorks.Sim offre tout ce dont vous avez besoin. Les composants périphériques tels que les convoyeurs peuvent être intégrés dans la scène 3D avec des signaux, comme des barrages photoélectriques. En combinaison avec le système d’exploitation iiQKA.OS2, iiQWorks.Sim rend la mise en service plus rapide et plus efficace, ce qui rend votre production plus compétitive.

Les utilisateurs en point de mire : Simulation de robot optimisée grâce au jumeau numérique

Dans le domaine de la simulation robotique, les logiciels de simulation permettent de modéliser et d’optimiser avec précision des processus importants. Avec iiQWorks.Sim, créez un jumeau numérique complet de votre système de robot KUKA. Celui-ci vous permet de simuler à l’avance un résultat précis pour votre projet de robot. Le jumeau numérique vous aide à planifier de nouvelles cellules robotisées, à étendre et à optimiser celles qui existent déjà et à vérifier que votre projet est adapté à la pratique.

Profiter des avantages du logiciel de simulation

  • Planifier la configuration

    Planifiez votre système de production automatisé de manière efficace et adaptée à votre application.
  • Vérifier l’aptitude à la pratique

    Garantissez la praticabilité et des durées de cycle optimales de vos programmes de robot et de vos modèles de cellule.
  • Programmer hors ligne

    Concevez et testez vos systèmes de robot à l’avance - et devenez ainsi plus efficace que vos concurrents.
  • Simuler une installation

    Simulez votre production, y compris la logistique, et synchronisez les mondes en ligne et hors ligne avec Roundload.

Une simulation parfaite pour une performance optimale du robot sans temps d’arrêt

Les fabricants utilisent des logiciels de simulation pour effectuer des tests virtuels et améliorer la programmation des robots avant même l’exploitation. Cela permet d’éviter les défauts et d’organiser efficacement les processus.

Logiciel modulaire : Flexible, évolutif et adapté à vos besoins

Avec iiQWorks.Sim, vous profitez d’un système modulaire flexible et de longue durée : Dans l’esprit d’une architecture logicielle modulaire, des modules complémentaires peuvent être ajoutés à l’outil gratuit iiQWorks.Sim Basic avec iiQWorks.Sim Advanced. Vous pouvez ainsi adapter le logiciel de simulation pour robots entièrement à vos besoins individuels.

iiQWorks.Sim Basic : Le kit de démarrage pour la configuration du robot

iiQWorks.Sim Basic est gratuit : Commencez directement par la configuration de votre robot KUKA, profitez des nombreuses possibilités de la version de base du logiciel de simulation et rendez ainsi votre production et votre logistique interne plus efficaces ! Avec le pack de base, vous pouvez déjà créer une configuration complète de votre production ainsi que des PDF 3D, des vidéos ou des présentations virtuelles.

iiQWorks.Sim Advanced : Faites évoluer votre logiciel selon vos besoins

Avec iiQWorks.Sim Advanced, vous disposez de divers modules complémentaires qui vous permettent de faire évoluer le logiciel de manière flexible et de l’adapter entièrement aux besoins individuels de votre production. Les modules complémentaires sont vendus séparément - vous ne payez donc que ce dont vous avez réellement besoin. Et si vos besoins évoluent à l’avenir, vous pouvez ajouter des modules complémentaires en toute simplicité.

iiQWorks Video Tutorials

Apprenez à planifier, simuler et déployer vos applications robotiques avec iiQWorks, étape par étape.