iiQKA.OS2
Bedien al uw KUKA robots met één enkel, flexibel aanpasbaar en schaalbaar besturingssysteem – voor een uitstekende user experience. Met uitgebreide engineering en innovatieve features maakt iiQKA.OS2 als virtuele robotcontroller (VRC) een efficiënte virtuele inbedrijfstelling en geoptimaliseerde processen mogelijk. Ontwikkeld voor maximale prestaties – conform de normen en cyberresistent.
Het hart van de digitale productie: besturingssysteem als virtuele robotcontroller
Kies voor virtuele inbedrijfstelling voor efficiëntere processen
- Kosten verlagen door vroegtijdige foutherkenning.
- Risico's minimaliseren door tests en simulaties in een veilige, virtuele omgeving.
- Simulatie van meerdere robots en hun periferie met de geavanceerde iiQWorks Engineering Suite.
- Wijzigingen en aanpassingen snel en eenvoudig uitvoeren zonder fysieke hardware.
- Tijdschema's respecteren.
- Efficiënt gebruik maken van hulpbronnen.
- Installatie sneller weer in bedrijf nemen.
Flexibel uit te breiden: een besturingssysteem dat met uw doelen meegroeit
Optionele uitbreidingen van de basisfuncties:
Of het nu gaat om kleine, middelgrote of OEM-bedrijven, met iiQKA.OS2 bieden wij de juiste oplossing. Ons portfolio omvat een ruime keuze aan software en modulaire uitbreidingen die flexibel kunnen worden geïnstalleerd en zo het robotsysteem aan uw eisen aanpassen.Veilige robot
- Uitgebreide, veilige bewaking van de robot
- Beveiliging van de installatieveiligheid
- Schakelbare werkruimten/beschermende ruimten, safe-tools
- Meer bewakingsfeatures afgestemd op reële behoeften
Coöpererende robots
- Gedeelde werkruimtes
- Lastverdeling (LOAD SHARING) met maximaal 6 robots in het iiQKA.RoboTeam
Datacommunicatie
- TCP/IP gegevenscommunicatie (binair/xml) naar externe systemen met iiQKA.EthernetKRL
Sensortoepassingen
- Realtime sensorverbinding/communicatie door iiQKA.RobotSensorInterface of iiQKA.ForceTorqueControl
- Grafische programmering met RSI Visual en RSI/IO-schakeling in iiQWorks.Sim
- RSI-monitor in de iiQWorks.Cockpit om de signalen van een RSI-context weer te geven
Samenwerking van robot en transportband
- Synchronisatie van de robotbeweging met de beweging van transportsystemen/bouwdelen met het technologiepakket iiQKA.ConveyorTech
Veilige communicatie
- Tweekanaals veiligheidsinterfaces
- Veilige veldbuscommunicatie via ethernetgebaseerde protocollen (PROFIsafe* via iiQKA.Profinet M/S, CIP Safety** via iiQKA.EthernetIP, FSoE* via EtherCAT Master-Master Gateway)
Bepaling lastdata
Gebruikersaanmelding
Default aanmelding via een wachtwoord of extra mogelijkheden via optie iiQKA.UserKey:
- USB-stick als sleutelmedium met kopieerbeveiliging
- Aanmelding via externe systemen zoals Euchner-keys
Uitbreiding van de basisfunctionaliteit
- Geïntegreerde deterministische Soft-PLC
- Toegang tot IO-systeem en host-systeem met behulp van iiQKA.PLC RunTime
Technologie-bouwstenen
- KUKA-integratoren en eindklanten kunnen het iiQKA.OS2-systeem met behulp van de KUKA technologiebouwstenen uitbreiden met klantspecifieke aanvullende commando-instructies, statustoetsen en gebruikergedefinieerde weergaven.
- Met iiQKA.OptionPackageEditor kunnen deze bouwstenen snel en eenvoudig in het KUKA systeem worden geïntegreerd.
- Andere mogelijke bouwstenen zijn voorconfiguraties van KUKA technologieën, zoals: iiQKA.GripperControl configuratie, iiQKA.RobotSensorInterface context of eenvoudige deelconfiguraties van een veldbusconfiguratie voor hergebruik.
Engineering-functies:
Van het aanmaken van eigen klantspecifieke softwarepakketten via de visualisatie en simulatie van uw productieproces tot de evaluatie van complete robotcellen: Ontdek wat er mogelijk is met iiQKA.OS2 als besturingssysteem.
- Statement-gebaseerd: KRL-programmeercode die u gemakkelijk kunt begrijpen.
- Controle vooraf en analyse van lastdata: Controleer met KUKA.Load of een robot met specifieke lastdata kan worden gebruikt en gebruik de tool voor een gedetailleerde lastanalyse van de assen en de flens.
- Simulatie en engineering: Simuleer uw installatie met de iiQWorks.Sim Basic.
- Virtuele robotbesturing: Profiteer van de vele voordelen van de VRC met iiQWorks.Sim Advanced.
- Klantspecifieke technologiepakketten Maak eigen, op uw behoeften afgestemde softwarepakketten aan met iiQWorks.OptionPackageEditor.