Alegeți locația:

Locație

Palletiseerrobot

La înălțime cu precizie: Roboți de paletizare inteligenți de la KUKA

KUKA oferă un portofoliu cuprinzător de roboți de paletizare de mare viteză pentru sarcini automate de paletizare și depaletizare. Datorită software-ului avansat, roboții noștri îndeplinesc chiar și cele mai exigente cerințe, se integrează perfect în liniile de producție existente și se adaptează în mod flexibil la condițiile de producție în continuă schimbare.


Stivuire personalizată – robotul de paletizare perfect pentru fiecare sarcină și domeniu de activitate

Paletizatoarele noastre lucrează cu sarcini portante de la 10 la 1.500 kg și ating raze de acțiune de până la 3.900 mm. Fie că este vorba de paleți întregi sau de ambalaje individuale – de la saci și găleți până la cutii de carton sau tăvi – acestea asigură procese automatizate rapide, fiabile și flexibile în producție, ambalare și logistică. Construite în mod robust, ele fac față la condiții de utilizare solicitante, de la temperaturi scăzute până la zone de producție sensibile din punct de vedere igienic.

Prezentare generală a paletizatoarelor – de la compact la puternic

Robot de paletizare pentru sarcini medii în medii solicitante

Paletizare cu un cobot – posibil chiar și fără gard

Cu cobotul LBR iisy vă optimizați procesele – flexibil, productiv și sigur, fără gard de protecție. Datorită construcției sale compacte, a tehnologiei de senzori integrate și a vitezei mari, cobotul poate fi integrat fără efort în procesele de fabricație existente. Sistemul de operare inovator permite instalarea, configurarea și programarea cu ușurință. Stivuiți mărfurile în mod personalizat, utilizați spațiul disponibil în mod optim, creșteți productivitatea și sporiți siguranța – soluția ideală pentru una sau mai multe benzi transportoare, paleți sau rafturi.
Paletizatorul cobot este echipat cu un ascensor și un graifăr cu vid, special dezvoltat.

Informații tehnice și specificații

Descărcare broșură (PDF)

Produsele dvs. merită sistemul de paletizare adecvat

Nu orice sistem este la fel de potrivit pentru orice mediu de producție. Echipa noastră cu experiență analizează cerințele companiei dvs. și ale produselor dvs. pentru a vă oferi exact funcțiile care sunt cu adevărat necesare. Profitați acum de consiliere individuală și de competența soluției la cel mai înalt nivel.

Economisiți timp, spațiu și reduceți costurile cu roboții de paletizare

Roboții de paletizare permit manipularea rapidă și precisă a sarcinilor grele, optimizează suprafețele de depozitare prin paletizare mai densă și sporesc siguranța la locul de muncă, scutind angajații de sarcini solicitante. Astfel, aceștia sporesc pe termen lung eficiența și rentabilitatea în exploatare. Aflați mai multe despre oferta KUKA pentru paletizarea automată.

Ce avantaje oferă roboții de paletizare KUKA pentru producție și depozitare?

  • Puternic

    Roboții de paletizare oferă o funcționare optimă datorită vitezei, exactității, preciziei de repetare și dinamicii lor.
  • Multilateral

    Robot optim pentru fiecare sarcină, cu capacități portante, raze de acțiune și variante diferite.
  • Compact

    Datorită construcției zvelte, paletizatoarele pot fi ușor integrate în instalațiile existente și utilizate pentru celule mici.
  • Întreținere redusă

    Lanțurile de acționare cu nivel redus de uzură ale robotului permit intervale de întreținere mai lungi, o funcționare fiabilă și o utilizare eficientă din punct de vedere energetic.

Sisteme de paletizare KUKA: Ce soluții există pentru diferite aplicații?

Roboți mobili autonomi și roboți de paletizare în intralogistică

Paletizatoare de mare viteză pentru ambalarea băuturilor

Paletizare sarcină grea pentru industria metalurgică

Roboți de paletizare pentru temperaturi scăzute

Roboți de paletizare pentru paletizare mixtă

Soluție completă, de la ambalare la logistica depozitelor

Flexibilitatea se combină cu eficiența - paletizare automată în acțiune

Mai multă eficiență pentru roboții de paletizare – cu software inteligent și asistență IA

Paletizatoarele moderne își ating capacitatea maximă numai prin intermediul software-ului inteligent. Acesta controlează nu numai poziționarea exactă și dispunerea produselor, ci și adaptarea rapidă a modelelor de stive prin tragere și plasare – fără niciun efort de programare. Simulările și monitorizarea în timp real reduc la minimum erorile, sporesc eficiența și performanța și facilitează integrarea în liniile de producție existente. Un software performant face roboții de paletizare mai flexibili, mai rapizi și mai rentabili, asigurând astfel o valoare adăugată semnificativă pentru companii.

Simulare procese de paletizare în doar câteva minute

Alegeți paletizatoare și graifere adecvate pentru sistemele viitoare în simularea demonstrativă.

Roboți de paletizare KUKA pot fi utilizați versatil