Vyberte si svoje miesto:

Miesto

Palletiseerrobot

Vstupte na vyšší úroveň automatizace – chytré paletizační roboty KUKA

Společnost KUKA nabízí komplexní portfolio vysokorychlostních paletizačních robotů pro automatizované paletizační a depaletizační úlohy. Díky pokročilému softwaru si naši roboty poradí i s těmi nejnáročnějšími požadavky, bezproblémově se integrují do stávajících výrobních linek a flexibilně se přizpůsobují měnícím se výrobním podmínkám.


Zakázkové stohování – dokonalý paletizační robot pro jakýkoli úkol a libovolné odvětví

Naše paletizátory zvládají břemena o hmotnosti od 10 do 1 500 kg a mají dosah až 3 900 mm. Ať už se jedná o kompletní paletové vrstvy nebo jednotlivé balíky – od pytlů a kbelíků až po kartony nebo tácy – zajišťují rychlé, spolehlivé a flexibilní automatizované procesy ve výrobě, balení a logistice. Díky robustní konstrukci jsou připraveny na náročné podmínky – od nízkých teplot až po prostředí s vysokými hygienickými nároky.

Paletizátory v kostce – od kompaktních po vysoce výkonné

Paletizační roboty pro břemena střední hmotnosti v náročném prostředí

Koboty pro paletování: flexibilita bez bariér

S kobotem LBR iisy máte možnost optimalizovat své procesy – flexibilně, produktivně a bezpečně, zcela bez ochranného plotu. Díky kompaktní konstrukci, integrovaným senzorům a vysoké rychlosti lze kobota snadno integrovat do stávajících výrobních procesů. Inovativní operační systém umožňuje snadnou instalaci, konfiguraci a programování. To vám umožňuje stohovat zboží individuálním způsobem, optimálně využít dostupný prostor, zvýšit produktivitu a zvýšit bezpečnost – ideální pro jeden nebo více dopravních pásů, palet nebo polic.
Kobotový paletizátor je vybaven zvedákem a speciálně vyvinutým vakuovým chapadlem.

Technické informace a specifikace

Stáhnout brožuru (PDF)

Vaše produkty si zaslouží správný paletizační systém.

Ne každý systém je stejně vhodný pro každé výrobní prostředí. Náš zkušený tým analyzuje požadavky Vaší společnosti a Vašich produktů, aby poskytl přesně ty funkce, které skutečně potřebujete. Využijte nyní individuální konzultace a špičkové odborné znalosti v oblasti řešení problémů.

Ušetřete čas, místo a náklady s paletizačními roboty

Paletizační roboty umožňují rychlou a přesnou manipulaci s těžkými břemeny, optimalizují skladovací prostory díky hustšímu paletování a zvyšují bezpečnost práce tím, že zaměstnancům ulehčují od namáhavých úkolů. To dlouhodobě zvýší efektivitu a ziskovost. Zjistěte více o řadě automatizovaných paletizačních řešení od společnosti KUKA.

Jaké výhody nabízejí paletizační roboty značky KUKA pro výrobu a skladování?

  • Všestrannost

    Optimální robot pro každý úkol s různými nosnostmi, dosahem a variantami.
  • Kompaktní

    Díky své štíhlé konstrukci lze paletizátory snadno integrovat do stávajících systémů a použít pro malé buňky.
  • Bezúdržbový

    Pohonné ústrojí robota s nízkým opotřebením umožňuje delší intervaly údržby, spolehlivý provoz a energeticky úsporné využití.

Paletizační systémy KUKA: Jaká řešení jsou k dispozici pro různé aplikace?

AMR a paletizační roboty v intralogistice

Vysokorychlostní paletizátory pro balení nápojů

Paletizace těžkých materiálů pro kovoprůmysl

Paletizační robot pro sektor mražených výrobků

Paletizační robot pro smíšenou paletizaci

Kompletní řešení od balení až po skladovou logistiku

Flexibilita se setkává s efektivitou – Automatické paletování v akci

Zvýšená efektivita paletizačních robotů – s inteligentním softwarem a asistencí umělé inteligence

Moderní paletizátory dosahují svého plného potenciálu pouze prostřednictvím inteligentního softwaru. Nejenže řídí přesné umístění a uspořádání produktů, ale také umožňuje rychlé úpravy vzorů vrstev pomocí funkce Drag-and-Drop – zcela bez nutnosti programování. Simulace a monitorování v reálném čase minimalizují chyby, zvyšují efektivitu a propustnost a usnadňují integraci do stávajících výrobních linek. Výkonný software činí paletizační roboty flexibilnějšími, rychlejšími a ekonomičtějšími, a tím zajišťuje firmám významnou přidanou hodnotu.

Simulujte procesy paletizace během několika minut

V demo simulaci vyberte vhodné paletizátory a chapadla pro budoucí systémy.

Paletizační roboty KUKA jsou univerzálně použitelné