เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Aluminium Lassen

KUKA ready2_spot

เพื่อนำหุ่นยนต์มาใช้งานในการเชื่อมแบบจุด ready2_spot ของ KUKA จึงเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสม เพื่อที่จะทำให้การบูรณาการสำเร็จรวดเร็วและไม่ซับซ้อน รายจ่ายและต้นทุนลดลง แต่คุณภาพสูงขึ้น


กำหนดค่าล่วงหน้าสำหรับประสิทธิภาพสูงสุดในการเชื่อมแบบจุดที่มีคุณภาพสูง

ในเป้าหมายทางการตลาด เช่น ด้านยานยนต์ีที่การเชื่อมแบบจุดของเหล็กกล้ากำลังแรงสูงและอลูมิเนียมเป็นการประยุกต์ใช้ที่มีความหมายที่สุด ด้วยแพคเกจ ready2_spot KUKA เสนอเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์รายเดียวที่มีโซลูชั่นออโตเมชั่นด้านเศรษฐกิจด้วย ซอฟท์แวร์ KUKA.ServoGun สำหรับผลลัพธ์เชิงคุณภาพที่มีค่า

การบูรณาการหุ่นยนต์เข้าด้วยกันแบบง่ายสำหรับงานเชื่อมแบบจุด ค้บพบประโยชน์ที่คุณจะได้รับที่นี่:

  • การจัดการที่ง่าย ผู้ช่วยในการนำมาใช้งานสำหรับการเริ่มต้นการผลิตที่เร็วขึ้น
  • การปรักเทียบกำลังโดยอัตโนมัติ เร่งระยะเรีมต้นและทำให้ภารกิจนี้สำหรับผู้ใช้ง่ายขึ้น
  • ความแม่นยำสูงในการทำซ้ำสูงสุด: สำหรับคุณภาพกระบวนการที่สูง
  • แพคเกจที่ปรับขนาดได้ ตัวเลือกที่แตกต่างกันด้านจำนวนและประเภทของส่วนประกอบ รวมถึงซอฟท์แวร์
  • องค์ประกอบการใช้งานของ Industrie 4.0 เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับกระบวนการและความสามารถในการผลิต (ด้านการพัฒนา) ที่เชื่อมโยงกัน
  • การสนับสนุนจากทั่วโลก ด้วยสาขาย่อยของ KUKA และบริษัทที่ทำหน้าที่แทนทั่วโลกสำหรับเทคนิคกระบวนการ (ตัวอย่างเช่น Bosch)
  • การปรับให้เหมาะสมของแพคเกจที่เฉพาะเจาะจง ใน TechCenter ด้วยสเปคที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า

ready2_spot: ส่วนประกอบ

KUKA ready2_spot - แพคเกจออโตเมชั่นที่กำหนดค่าล่วงหน้าสำหรับการเชื่อมแบบจุด

ขอบเขตการใช้งาน:

KUKA ready2_spot เหมาะสมสำหรับรูปแบบการใช้งานของการเชื่อมแบบจุดต่าง ๆ ประมาณในงานแปรรูปของแผ่นโลหะ เหล็กกล้า หรืออลูมิเนียม ข้อได้เปรียบจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในที่ที่มีการใช้งานหุ่นยนต์สำหรับการเชื่อมแบบจุดใหม่ ๆ อยู่ และที่รายจ่ายการบูรณาการต้องรักษาไว้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

KUKA ready2_spot_speed