เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KR CYBERTECH nano ARC

ตระกูลผลิตภัณฑ์ KR CYBERTECH nano ARC เหมาะสำหรับระบบงานรถไฟ เช่น การเชื่อมแบบแก๊สปกคลุม การทากาว และการซีล หุ่นยนต์อุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพในการทำงานแบบอุดมคติและความหนาแน่นกำลังที่สูง เพื่อการประหยัดสูงสุดสำหรับต้นทุนที่ต่ำ


หุ่นยนต์ราคาไม่แพงและยืดหยุ่นสำหรับการใช้งาน เช่น การเชื่อมแก๊สเฉื่อย การติดกาวและการทา หรือการตัดด้วยเลเซอร์

ด้วยโครงสร้างระบบควบคุมใหม่ ช่วยให้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมตระกูล KR CYBERTECH nano ARC สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่ออกนอกเส้น ค่าการเร่งความเร็วและการออกแบบใหม่ตามสรีระศาสตร์ที่มีปัญหาขนาดที่เป็นอุปสรรคน้อยจะรับประกันการเคลื่อนที่บนรางในระดับสูงสุด ลงลึกไปถึงชิ้นส่วนประกอบ ด้วยการไล่ระดับน้ำหนักบรรทุกที่ละเอียดมากระหว่าง 6 และ 8 กิโลกรัม คุณจะได้พบกับโมเดลหุ่นยนต์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานของคุณ
  • ติดตั้งได้ตามตำแหน่งใด ๆ ที่ต้องการ

    หุ่นยนต์สามารถติดตั้งบนพื้น ผนัง เพดานหรือตามมุมต่างๆ – ตามความต้องการของคุณ
  • ซอฟต์แวร์ส่วนเพิ่มเติม

    ด้วยโหมดการเคลื่อนไหวแบบดิจิตอล คุณสามารถปรับประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ตัวควบคุมหุ่นยนต์ อย่างเช่น เพื่อความแม่นยำหรือความเร็วสูงสุด
  • ลด TCO ของคุณ

    ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานและแกน 4-6 ที่ไม่ต้องการการบำรุงรักษา คุณสามารถลด TCO ของคุณได้อย่างยั่งยืน

  • เหมาะสำหรับเซลล์ขนาดกะทัดรัด

    ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดและขนาดเล็กทำให้หุ่นยนต์ใช้พื้นที่ในเซลล์หุ่นยนต์ได้อย่างเหมาะสม

รวดเร็วมาก แม่นยำอย่างไม่มีที่ติเมื่อเดินทางบนลู่วิ่ง: หุ่นยนต์ข้อมือกลวงสร้างความประทับใจด้วยประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด

6 - 8 น้ำหนักบรรทุกเป็น กก.

1421 - 2010 ระยะยืดเป็น มม.

ข้อดี


ความแม่นยำสูงสุด

ด้วยความแม่นยำในการทำซ้ำที่ 0.04 มิลลิเมตร หุ่นยนต์ KR CYBERTECH nano ARCจึงทำงานได้อย่างแม่นยำเที่ยงตรงสุงสุด แม้แต่ที่ระดับความเร็วสูง

การผสานรวมที่ง่ายขึ้น

ด้วยพื้นผิวการติดตั้งที่สม่ำเสมอทำให้หุ่นยนต์สามารถรวมเข้ากับสายการผลิตที่มีอยู่ รวมถึงการประกอบที่ไม่ซับซ้อนของอุปกรณ์เชื่อม

มือข้อต่อแกนแบบเว้าใหม่ของ KUKA

มือข้อต่อแกนแบบเว้า 50 มิลลิเมตร คือ นวัตกรรมเพื่ออนาคต: เพลาแบบเว้านี้่การเคลื่อนไหวของแกนหลักลดลงโดยมีจังหวะที่สั้น พร้อมความแม่นยำในการเคลื่อนไหวสูงสุด

ป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิต

หุ่นยนต์มีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่ไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากการชาร์จหรือการคายประจุไฟฟ้าตามมาตรฐาน และมีการติดตั้งเพิ่มเพื่อความปลอดภัยสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความไวต่อไฟฟ้าสถิต

รูปทรงเพรียวบางกะทัดรัด

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมมีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ รูปทรงเพรียวบางและกะทัดรัดมาก ซึ่งทำให้เกิดสมรรถนะสูงสุดในขณะที่มีโครงสร้างอุปสรรคที่น้อย

มีพื้นที่ว่างมากขึ้น

KR CYBERTECH nano ARC มีพื้นที่ทำงานสำหรับให้หมุนกลับมากขึ้น และมีระยะการยืดไปทางด้านล่างสูงขึ้น หุ่นยนต์สามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงานที่เข้าถึงยากได้

ความยืดหยุ่นสูง

การใช้การควบคุม KUKA ที่ทันสมัยช่วยให้สามารถรวมแกนเพิ่มเติมได้ง่าย

การเริ่มต้นเข้าสู่ระบบอัตโนมัติในการเชื่อมที่มีราคาไม่แพง: KR CYBERTECH nano ARC เป็นหุ่นยนต์ Edition

กระบวนการเชื่อมแบบธรรมดาทำให้สามารถใช้หุ่นยนต์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างคุ้มค่า นี่คือที่มาของ KR CYBERTECH nano ARC รุ่น Edition ซึ่งถูกสร้างขึ้นสำหรับการเชื่อมอาร์กอย่างง่ายในตลาดที่มีไดนามิกสูงและไวต่อราคา และทำให้ลูกค้าใหม่เริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติได้ง่ายขึ้น หุ่นยนต์ KR CYBERTECH nano ARC HW Edition มีจำหน่ายในสองช่วงการทำงาน 1,440 มม., 2,010 มม. ซึ่งหุ่นยนต์ดังกล่าวมีด้ามเพลากลวงพร้อมลูกปืนทั้งสองด้านและความแม่นยำในการทำซ้ำ 0.04 มม. สำหรับหุ่นยนต์ Edition นั้น KUKA อาศัยชุดควบคุม KR C5 ล่าสุดและแพ็คเกจซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม
หุ่นยนต์ KR CYBERTECH nano ARC HW Edition ได้รับการออกแบบสำหรับการเชื่อมอาร์กระดับเริ่มต้น

ขอใบเสนอราคาหรือรับรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติม KR CYBERTECH nano ARC

ขอใบเสนอราคา เข้าชม my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH nano ARC ภาพรวมข้อมูล

KR 6 R1440-2 arc HW E KR 6 R1840-2 arc HW KR 6 R2010-2 arc HW E KR 8 R1420 arc HW KR 8 R1440-2 arc HW KR 8 R1620 arc HW KR 8 R1640-2 arc HW
โหลด
6 กก.
6 กก.
6 กก.
8 กก.
8 กก.
8 กก.
8 กก.
ขอบเขตการทำงานสูงสุด
1441 มม.
1843 มม.
2010 มม.
1421 มม.
1441 มม.
1621 มม.
1641 มม.
รูปแบบโครงสร้าง
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ตำแหน่งการติดตั้ง
เพดาน, พื้นห้อง
เพดาน, ผนัง, พื้นห้อง, มุม
เพดาน, พื้นห้อง
เพดาน, ผนัง, พื้นห้อง, มุม
เพดาน, ผนัง, พื้นห้อง, มุม
เพดาน, ผนัง, พื้นห้อง, มุม
เพดาน, ผนัง, พื้นห้อง, มุม
ระดับการป้องกัน
IP 54, IP 65
IP 54, IP 65
IP 54, IP 65
IP 54
IP 54, IP 65
IP 54
IP 54, IP 65
แผ่นข้อมูล
KUKA Marketplace

ลิงค์เพิ่มเติม

ชุดควบคุม
แพคเกจหุ่นยนต์
หน่วยบวก & เชิงเส้น