เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Draaitafel

ตัวกำหนดตำแหน่งสองแกน KP2-HV

KP2-HV ขนาดกะทัดรัด นำไปใช้งานได้ยืดหยุ่น ช่วยให้แก้ไขชิ้นงานขนาดสูงสุดถึง 500 กิโลกรัมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และทำให้มีอิสระสูงสุดในการวางแปลนโรงงาน


ข้อดีของตัวกำหนดตำแหน่งสองแกน KP2-HV ขนาดกะทัดรัด:

  • ความยืดหยุ่นสูง

ด้วยดีไซน์กะทัดรัดและพื้นที่ฐานเครื่องที่เล็ก จึงทำให้นำ KP2-HV ไปใช้งานได้อย่างง่ายดาย ยืดหยุ่น และประหยัดพื้นที่

  • ติดตั้งได้ตามตำแหน่งใด ๆ ที่ต้องการ

KP2-HV ติดตั้งได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่พื้น เพดาน ผนัง หรือมุม

  • เข้าถึงชิ้นส่วนได้ดีเยี่ยม

มีช่วงการเอียงขนาดใหญ่ +/- 135° และมีรูปทรงเพรียว จึงทำให้มีตำแหน่งที่เหมาะสมและเข้าถึงชิ้นงานได้ตลอดเวลา เช่น ขณะเชื่อม โม่ หรือติดกาว

  • ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งสูง

แต่ละแกนมีความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งซ้ำที่ 0.009° จึงทำให้ KP2-HV ทำงานได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้

  • ตัวป้อนกลาง

KP2-HV ทำให้สามารถป้อนสื่อที่เป็นมิตรกับกระบวนการตรงกลางแผ่นแปลน

  • ขยายพื้นที่การทำงานได้ง่าย

มีโครงเสริมแบบวางซ้อนได้ขนาด 200 มม. และ 400 มม. ทำให้เสริมความสูงสำหรับการโหลดได้ในแบบเฉพาะตัว โดยที่มุมเอียงยังมีขนาดคงเดิม

  • หัวจับอิสระหุ้มฉนวนไฟฟ้า:
    หัวจับอิสระมีการหุ้มฉนวนไฟฟ้าตามมาตรฐาน จะทำการผสานรวมได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเชื่อมแบบแก๊สปกคลุม อีกทั้งยังเป็นการยืดอายุการใช้งานของตัวกำหนดตำแหน่งด้วย
  •  ประสิทธิภาพในการเชื่อมสูง

เชื่อมได้สูงถึง 500 A ที่รอบการทำงาน 100 %

ข้อมูลและรุ่นของ KP2-HV


KP2-HV500

น้ำหนักบรรทุกที่กำหนด

500 กก.

ความสูงสำหรับการโหลด

500 มม.

 ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งซ้ำของแกน 1

0.009° 

 ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งซ้ำของแกน 2

0.009° 

ช่วงการเอียง

+/- 135°

ช่วงกาารหมุนมาตรฐาน

ไม่สิ้นสุด

ช่วงการหมุนโดยมีแหล่งจ่ายพลังงาน

+/- 185°

 ช่วงการหมุน แกน 1 (180°)

1.9 วินาที 

 ช่วงการหมุน แกน 2 (180°/360°)

1.8 วินาที / 3.1 วินาที

 ตำแหน่งการติดตั้ง

พื้น ผนัง มุม เพดาน

 ตัวเลือก: กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมที่กำหนด(100 % ED), หมุนไม่สิ้นสุด

500 A

 ตัวเลือก: กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมที่กำหนด(60 % ED), หมุนไม่สิ้นสุด

590 A 

คุณอาจสนใจ