เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Draaitafels

ตัวกำหนดตำแหน่ง KP3-H2H แบบสามแกน

ตัวกำหนดตำแหน่ง KP3-H2H แบบสามแกนที่มีสถานีการทำงานสองสถานีจะมอบความยืดหยุ่นในส่วนของการบรรทุกนำหนัก ช่วงของเครื่องมือ และระยะห่างแผ่นแปลน โดยจะมีให้เลือกใช้งานในการบรรทุกน้ำหนักที่ 500, 750 และ 1,000 กิโลกรัม และทำให้สามารถแก้ไขชิ้นงานที่ยาวเนื่องจากพื้นที่แผ่นแปลนขนาดใหญ่


ข้อได้เปรียบของตัวกำหนดตำแหน่ง KP3-H2H:

  • ความยืดหยุ่นสูงสุด:
    KP3-H2H ที่มีช่วงของเครื่องมือและระยะห่างแผ่นแปลนให้เลือกได้อย่างหลากหลายเหมะสำหรับความต้องการส่วนบุคคล
  • โครงสร้างที่กะทัดรัด:
    การออกแบบตัวกำหนดตำแหน่ง 3 แกน KP3-H2H ที่มีขนาดด้านนอกที่น้อยและประหยัดเนื้อที่
  • ระยะห่างของแผ่นแปลนขนาดใหญ่: 
    ตัวกำหนดตำแหน่ง 3 แกน KP3-H2H มีระยะห่างของแผ่นแปลนถึง 4,400 mm จึงทำให้สามารถแก้ไขชิ้นส่วนที่ยาวได้โดยประหยัดเนื้อที่
  • หมุนไม่มีที่สิ้นสุด: 
    ด้วยแผ่นแปลนที่หมุนได้ไม่สิ้นสุด ตัวกำหนดตำแหน่ง KP3-H2H จึงสามารถแก้ไขชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและกำหนดตำแหน่งได้ในทุกแกน
  • การผสานรวมที่ง่ายดาย:
    การชดเชความยาวที่ผสานรวมในเคาน์เตอร์แบริ่ง +/- 5 มม. ทำให้สามารถชดเชยความคลาดเคลื่อนของส่วนรองรับเครื่องมือได้ 
  • หัวจับอิสระหุ้มฉนวนไฟฟ้า:
    หัวจับอิสระมีการหุ้มฉนวนไฟฟ้าตามมาตรฐาน จะทำการผสานรวมได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเชื่อมแบบแก๊สปกคลุม อีกทั้งยังเป็นการยืดอายุการใช้งานของตัวกำหนดตำแหน่งด้วย
  • ประสิทธิภาพในการเชื่อมสูง:
    เชื่อมได้สูงถึง 1000 A ที่รอบการทำงาน 100%

เปรียบเทียบข้อมูลและรุ่นของตัวกำหนดตำแหน่ง:

  KP3-H2H 500 KP3-H2H 750 KP3-H2H 1000
น้ำหนักบรรทุกแบบอัตรา ของแต่ละด้าน 500 กก. 750 กก. 1,000 กก.
รัศมีเครื่องมือ  600 มม. 600 / 700 / 800 มม. 
600 / 700 / 800 มม.
ระยะห่างของแผ่นแปลน
(ในส่วนเพิ่ม 400 มม.)
1,600 ถึง
4,400 มม.
2,000 ถึง
4,400 มม.
2,000 ถึง
4,400 มม.
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งซ้ำ <±0.08 มม. <±0.08 มม. <±0.08 มม.
ช่วงการหมุน แกน 1 –185° / 5° –185° / 5°
–185° / 5°
ช่วงการหมุน แกน 2/3
โดยมีแหล่งจ่ายพลังงาน
+/–185° +/–185° +/–185°
ช่วงการหมุน แกน 2/3
โดยไม่มีแหล่งจ่ายพลังงาน
ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีที่สิ้นสุด
ตัวเลือก: กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมแบบอัตรา
(100 % ED), หมุนไม่สิ้นสุด
500 A / 1,000 A  500 A / 1,000 A 500 A / 1,000 A
ตัวเลือก: กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมแบบอัตรา
(60 % ED), หมุนไม่สิ้นสุด
590 A / 1,180 A
590 A / 1,180 A
590 A / 1,180 A

 

 
 

คุณอาจสนใจ