选择您所在的地点:

国家

选择语言:

  • 中文 / Chinese

KUKA.APG Basic 1.0

KUKA.APG Basic 1.0是基于3D视觉技术,能够自动识别并生成运动轨迹,以其良好的稳定性及一套设备适用多种产品共线生产的高性价比,为客户带来高投资回报的解决方案。


在鞋业打粗涂胶、金属打磨抛光涂胶的生产应用过程中,同一产线上不仅产品品种多样且共线生产,产品更换频繁,工件误差比较大,多样化的生产工况要求机器人设备不仅运动轨迹精度高,且自适应能力强,才能更好的适配生产。
KUKA.APG Basic 1.0是基于3D视觉技术,能够自动识别并生成运动轨迹,以其良好的稳定性及一套设备适用多种产品共线生产的高性价比,为客户带来高投资回报的解决方案,助力制鞋、金属加工业用户提升生产效率。

共线生产不再难,质量产量双提升
KUKA.APG Basic 1.0基于3D视觉技术,自动识别并生成运动轨迹,轨迹顺滑,路径匀速,且无需改装设备,即可随时切换生产模式,极大地提高了工艺效果稳定性及设备柔性化生产能力,从而大幅提升产能。

易学易用快上手,可视操作无压力
KUKA.APG Basic 1.0采用带参数设置的可视化人机界面,配置过程简单方便,无需复杂编程,无需复杂培训,即可轻松进行操作,快速开启生产。

无需培训简单高效,持续稳定回报率高
KUKA.APG Basic 1.0相较于传统的人工生产方式,无需复杂培训,工艺效果稳定出错率低,并且可持续生产,能够较大地提升工作周期,保障您的企业长时间处于高效生产状态。

多种package组合,每一种都适合
采用单独销售软件(可兼容第三方3D相机)及结合3D相机硬件共同销售两种销售模式,您可根据实际需求自由选配,每一种组合都能帮您轻松解决生产问题。