KUKA.VisionTech

KUKA.VisionTech 提供 2D 目标识别、质量检查以及代码和 OCR 识别的高效工具。

KUKA.VisionTech 概览

通过 IP67 外壳中的优质摄像头,目标识别功能可使机器人得到灵活使用,即使是在杂乱无序的环境中。

代码识别简化了您产品的可追溯性并可通过自动执行的质量检查持续保障质量及降低成本

Objekterkennung mit KUKA.VisionTech
优质摄像头可以实现目标识别,即使是在杂乱无序的环境中

System requirements for KUKA.VisionTech

  • Robot controller C4 / KR C4 smallsize / KR C4 compact

  • KUKA System Software 8.3.x

Cookie 设置 同意

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

Cookie 设置