选择您所在的地点:

国家

我们骄傲地向您呈现全新的 KR CYBERTECH nano系列

在上海举行的行业标杆展会“Robotics Show”上,KUKA 隆重推出了全新的 KR CYBERTECH nano 机器人系列。

2015年11月3日


小巧紧凑、易于操控、作用范围大,这就是 KR CYBERTECH nano 系列的机器人。全新的搬运和焊接机器人重新定义了在低载荷领域的性能参数,同时也为KUKA 的机器人系列增加了载荷为六、八和十公斤的产品。在“性能,全新定义”的口号下,KUKA 全新的机器人在全世界最大、增长最快的机器人市场上首次亮相。在上海举行的中国国际工业博览会的“Robotics Show”上,KR CYBERTECH nano 系列完成了自己的全球首发。

最佳的性能,以及轨道上和定位过程中安静且精细的驱动特性—这就是全新低载荷系列产品的性能承诺。它包括两个产品家族:用于搬运和装配小型部件的 KR CYBERTECH nano和作为焊接专用工业机器人的 KR CYBERTECH ARC nano。两个家族的产品均可以提供多款不同的载荷变型:KR CYBERTECH nano 可以提供6、8 和10 kg 的载荷,作用范围分别为1820、1620 和1420 mm;而 KR CYBERTECH ARC nano 则提供6 和8 kg 的载荷,作用范围为1820 和1620 或1420 mm。这样一来,就对 KUKA 机器人的产品系列进行了合理的补充:在狭窄空间中,搬运专家 KR AGILUS,其优异的速度和精度令人信服,而 KR CYBERTECH nano 系列的机器人则能够提供更大的作用范围,并且在焊接作业领域更胜一筹。

LBR iiwa 和 KMR iiwa 的进一步应用


第17 届中国国际工业博览会(CIIF) 于11 月初在“上海国家会展中心”举行。在超过 200000 平方米的展览面积上,逾 2000 家参展商向来自中国和世界各地超过120000 的访客展示了他们的产品和解决方案。2015 年的中国国际工业博览会由九大展览会组成,而“Robotics Show”就是其中之一。除了全新推出的 KR CYBERTECH 系列以外,访客还可以在 KUKA 的展台上,通过多个应用程序控制KUKA的轻量型机器人 LBR iiwa 和它的机动变型 KMR iiwa。
KR CYBERTECH nano 产品系列概览
KR CYBERTECH nano 系列工业机器人极其紧凑和精确。

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置