选择您所在的地点:

国家

KUKA 荣获医疗机器人领域的“2020 年度全球最佳公司奖”

独特、先进、富有价值:咨询公司 Frost & Sullivan 对医疗机器人市场进行了分析,并将 KUKA 的 LBR Med 评选为行业内先进的机器人之一。凭借整个医疗机器人领域的机器人和创新成果,KUKA 获得了 Frost & Sullivan 颁发的“年度最佳公司”奖项。

2020年3月12日


这家全球型咨询公司每年都会为在各自行业内在创新和增长等方面取得优异地位的公司颁发奖项。KUKA 在这些方面的精湛表现征服了 Frost & Sullivan。在 3 月 11 日于伦敦举办的一场庆典上,这家总部位于奥格斯堡的公司领取了医疗机器人领域的奖项。Frost & Sullivan 在评选时考虑了 KUKA 在医疗机器人领域的所有产品组合,从高负载大型机器人(例如用于承载笨重的射线设备)一直到灵敏的小型机器人。


Axel Weber(右)领取“全球年度最佳公司奖”。

医疗协作机器人:KUKA 的 LBR Med – 独特的可配置性和多功能性

尤其是约两年前推出市场的 LBR Med 是关键因素。医疗技术机器人是指通过认证可集成到医疗器械中的机器人。它专门根据医疗要求进行了调整,可以用于诊断、康复、整容手术或手术室中的医疗等各种应用。 由于能够广泛应用于要求严苛的医疗技术环境,Frost & Sullivan 将 LBR Med 视作市场上先进的机器人之一。

我非常高兴能获得这个奖项。我们将继续致力于推动医疗机器人技术的发展,不仅为医生的工作提供支持,也让患者能够获得更佳的诊断和治疗

Medical Robotics 副总裁 Axel Weber