选择您所在的地点:

国家

选择语言:

舞台和演出技术

 KUKA 机器人提供了实现道具和特效的不同技术 – 为运用舞台和演出技术创造了适宜条件。


两台 KUKA 机器人在舞台上

KUKA 机器人可用于固定、移动或驱动显示器和视频墙。此外,还可以用于制作道具和活动舞台布景。

 

铣、磨、钻、锉 – KUKA 机器人几乎拥有无限的应用领域。您可利用机器人的灵活性,为各种各样的舞台制作充满魅力的静态舞台布景。而且,机器人的动态、速度和灵活的运动形式能够使舞台和演出打破限制。


KUKA 几乎拥有无限的应用途径。欢迎与我们讨论您的意念!

KUKA 机器人制作雕像

我们使用 Cookie

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置