选择您所在的地点:

国家和地区

使用机器人焊接

几乎适用于汽车工业和配件工业中所有焊接任务的自动化解决方案——灵活又高效。


自动化焊接的一站式服务

对于我们在汽车和金属行业中央加工部门的客户来说,如何高效地实现复杂焊接工艺的自动化,并以高度的可靠性完美实现最小焊缝的焊接,几乎适用于所有金属材料。凭借前瞻性的自动化解决方案和焊接工艺以及智能焊接机器人,库卡注定能够应对这些挑战。
  • 焊接机器人

    负载能力从 8 至 300 公斤的全面的焊接机器人产品组合

    了解更多
  • 焊接软件

    KUKA.ArcTech 系列新软件使 KUKA 机器人成为焊接机器人。

    了解更多
  • 焊接包

    KUKA ready2_use 产品是经过预先配置且相互协调的应用组合,以成品形式供货,可立即投入使用。
    了解更多
  • 焊接服务

    在焊接前、焊接过程中和焊接后提供无与伦比的咨询和服务,实现高效生产
    了解更多

白皮书:焊接铝材?没问题!在电动汽车生产过程中进行点焊。

因为铝理想的结合了轻质性和坚固性,在电动汽车领域发挥着重要的作用。在焊接和接合过程中,铝对于使用的工艺要求很高。凭借丰富的工艺专业知识和合适的产品,KUKA 将帮助您完成通向电动化的工艺转换。以蓄电池箱为例,清楚地说明了机器人如何将铝制部件的生产提升到高质量水平。 
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

了解一下在电动汽车领域铝材焊接的关键。

下载白皮书

KUKA 焊接机器人:在不同焊接应用中的灵活性

从 0.5 mm 直至 10 mm 板厚——KUKA 机器人为您打开了巨大的可能性空间,使您持续保持高质量水平。这样您就能够更迅速、更灵活和更有成本优势地满足客户要求。 

预配置的焊接包使客户轻松进入自动化生产

预配置的焊接应用软件包可以无缝集成到现有的生产中。因而您无需太多集成费用即可提高生产力与效率。

KUKA 焊接软件:简单、迅速且灵活地对机器人编程。