請選擇您的所在位置:

國家

機器人焊接

靈活與高效率的自動化解決方案,適合汽車與汽車零件產業中的各種焊接任務。


一步到位的經濟型焊接技術

對於我們汽車和金屬行業中央加工部門的客戶來說,這涉及到對幾乎所有金屬材料有效地實現複雜焊接工藝的自動化,並完美地實施它們,直至最小的焊縫,並具有高可靠性。憑藉開創性的自動化解決方案和焊接工藝以及智慧焊接機器人,KUKA 非常適合應對這些挑戰。

  • 焊接機器人

    廣泛多樣的焊接機器人產品組合,可提供從 8 至 300 公斤的負載等級

    了解更多
  • 焊接軟體

    使用 KUKA.ArcTech 系列產品的新軟體,讓 KUKA 機器人成為焊接利器。

    了解更多
  • 焊接套裝軟體

    KUKA ready2_use 是各種已預組態且相互協調的套裝軟體,整套供貨,可立即啟用。
    了解更多
  • 焊接服務

    焊接過程之前、期間和之後提供一系列獨特的建議和服務,以實現高效生產

    了解更多

白皮書:您想使用鋁焊技術?沒問題!現在就開始在電動汽車生產中無往不利。

鋁同時具有重量輕和質地堅固的特性,這樣的理想組合使其在電動汽車領域佔有重要地位。在焊接和接合過程中,鋁對於所使用的技術均有極高的要求。KUKA 憑藉廣泛深入的過程專業知識和合適的產品,協助您在朝往電動汽車的技術轉型過程中無往不利。以電池槽為例就可以明顯看出,在生產鋁製組件的過程中,機器人如何實現最高品質等級。 
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

瞭解鋁焊在電動汽車領域中的意義。

下載白皮書

您需要個別化解決方案?

我們具有焊接相關專業知識和經驗,非常樂於為您提供諮詢,並與您一起為您的個別化焊接需求找到完美的解決方案。

KUKA 焊接機器人:靈活應因各種焊接應用

0.5 mm 到遠遠超過 10 mm 的鈑金厚度 – KUKA 焊接機器人為您開拓更廣泛的可能性,協助您獲得恆定的高品質。如此一來,您可以更快、更靈活並更節省成本地實現客戶的願望需求。 

預組態的焊接套裝軟體協助您輕鬆進入自動化生產領域

焊接應用的預組態套裝軟體,可以無縫整合到現有的生產環境中。如此,您不需花費更多的整合成本,就能提升產量,實現高效率。