Seleccione tu localización:

País

Posicionador KP5-V2S2V de cinco ejes 

El posicionador de cinco ejes KP5-V2S2V con dos estaciones de mecanizado está disponible con capacidades de carga de 500 y 1000 kilogramos. Los componentes se pueden girar y oscilar con él. De este modo, para las tareas más exigentes, permite un posicionamiento y una accesibilidad ideal en todo momento.


Ventajas del posicionador de piezas de cinco ejes
KP5-V2S2V:

  • Gran flexibilidad gracias a los radios seleccionables de las herramientas: El tamaño del posicionador puede diseñarse exactamente según sus necesidades. Para ello, seleccione uno de los tres radios de herramienta disponibles: 600 mm, 800 mm y 1000 mm.
  • Planificación sencilla: Todos los posicionadores de la familia KP5-V2S2V tienen dimensiones idénticas con el mismo radio de herramienta y la misma plantilla de taladros, independientemente de la capacidad de carga.
  • Altura de carga ergonómica: Con una altura del plato de torno de 700 mm, se pueden alcanzar cómodamente alturas de carga ergonómicas.
  • Consultas seguras sobre posiciones: Con la consulta sobre posición disponible opcionalmente, puede captar la posición de trabajo prevista del eje de giro principal mediante una tecnología segura. Puede utilizarse hasta el nivel de seguridad SIL3, cat 4 o el Performance Level e.
  • Platos de torno aislados de forma eléctrica: Los platos de torno están aislados de forma eléctrica de serie. Especialmente en la soldadura con gas de protección, esto simplifica la integración y aumenta la durabilidad del posicionador.
  • Elevada potencia de soldadura: Realice la soldadura en servicio continuo con hasta 1000 A.

Comparativa de datos y variantes del posicionador de cinco ejes KP5-V2S2V:

Posicionadores KP5-V2S2V500 KP5-V2S2V1000
Carga nominal por lado 500 kg 1000 kg
Radio de la herramienta 600 mm
800 mm
1000 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Altura de carga 700 mm 700 mm
Repetibilidad de posición eje de giro principal 0,0023° 0,0023°
Repetibilidad de posición eje oscilante 0,0023° 0,0023°
Repetibilidad de posición plato de torno 0,009° 0,009°
Rango de giro eje de giro principal ± 185° ± 185°
Rango de giro eje oscilante ± 185° ± 185°
Rango de giro plato de torno con alimentación de energía ± 210° ± 210°
Rango de giro plato de torno sin alimentación de energía sin fin sin fin
Tiempo de giro (180°) eje de giro principal 4,0 s 3,4 s
Tiempo de giro (180°) eje oscilante 2,8 s 3,0 s
Tiempo de giro (180°/360°) plato de torno 1,6 s/2,8 s 3,2 s/5,5 s
Opcional: Corriente de soldadura nominal (servicio del 100 %), sin fin giratoria 500 A / 1000 A 500 A / 1000 A
Opcional: Corriente de soldadura nominal (servicio del 60 %), sin fin giratoria 590 A / 1180 A
590 A / 1180 A