Máximo rendimiento – Máxima eficiencia
Desde la primera generación del año 2000 hemos optimizado continuamente el versátil KR QUANTEC, también en lo que respecta al consumo de energía. El modelo actual consume aproximadamente un 60 % menos de energía, lo que ahorra costes y emisiones de CO₂. La serie de robots KR QUANTEC, con una capacidad de carga de entre 120 kg y 300 kg, ofrece una impresionante gama que se utiliza en prácticamente todos los segmentos del mercado.