Soudage par friction malaxage : le procédé
Lors du soudage par friction malaxage (Friction Stir Welding en anglais), une goupille en rotation est guidée le long des surfaces de contact des pièces. La chaleur de friction plastifie le matériel et le soude les deux pièces.
Le procédé est particulièrement approprié pour l’assemblage de métaux non-ferreux à faible température de fusion et pour les assemblages mixtes. Le soudage par friction malaxage permet d’assembler des matériaux difficilement soudables ou de types différents les uns aux autres, tels que l’aluminium, le magnésium, le cuivre, le titane ou l’acier.
Soudage de grande qualité de métaux non-ferreux et d’assemblages mixtes
Le soudage par friction malaxage est approprié pour l’assemblage des matériaux les plus divers.
Soudage par friction malaxage : les avantages
Qualité de soudage maximum - Pas de défauts de soudage tels que des pores ou des fissures
- Possibilité d’assemblage de matériaux différents
- Faible apport de chaleur par rapport à d’autres procédés
- Grande résistance des cordons et distorsion minimum du soudage
Rentabilité - Assemblage rentable de géométries complexes en 3D
- Économie de matériel grâce à l’optimisation des pièces
- Pas de consommables tels que le gaz de protection ou le fil fourré
Technologie verte - Écologique grâce à la faible consommation d’énergie
- Aucune aspiration des fumées ou mesure de protection antiéblouissement n’est nécessaire
Livre Blanc : souder de l’aluminium ? Aucun problème ! Marquez maintenant des points lors de la fabrication pour l’électromobilité.
L’aluminium joue un rôle important dans le secteur de l’électromobilité du fait de la combinaison idéale de légèreté et de résistance. Lors des processus de soudage et d’assemblage, l’aluminium soumet les technologies utilisées à des exigences sévères. Grâce à son vaste savoir-faire en matière de procédés et à ses produits appropriés, KUKA vous prépare pour la transformation technologique vers l’électromobilité. L’exemple des boîtiers de batteries montre clairement comment les robots permettent la fabrication de pièces en aluminium à un niveau de qualité maximale.
Tout en un : de l’ingénierie au SAV
KUKA fournit l’ensemble de la gamme de prestations concernant le soudage par friction malaxage : l’étude de faisabilité et de processus, les tests de soudage, la sélection du matériel, l’optimisation des paramètres, la conception, la fabrication et la livraison de l’installation.