Friction stir welding (FSW): the process
Friction stir welding is a process in which a rotating pin is traversed along the contact surfaces between the workpieces. The frictional heat plasticizes the material, which is welded together.
The FSW process is particularly suitable for joining non-ferrous metals with a low melting temperature and for mixed-material joints. Even materials that are difficult to weld or dissimilar materials such as aluminium with magnesium, copper or steel can be friction stir welded.
The Friction Stir Welding technology is ideal for sealing of a battery housing
The friction stir welding technique has proven to be an optimum joining technology in electromobility.
Friction stir welding offers a number of advantages over conventional arc welding processes.
FSW ensures top weld quality - No welding defects such as pores or cracks
- Joining of a wide variety of materials possible
- Comparatively low heat input
- High seam strength with minimal welding distortion
FSW guarantees cost-effectiveness - Economical joining of complex 3D geometries
- Material savings through component optimization
- No consumables such as shielding gas or filler wire
FSW is labelled as "green technology" - Environmentally friendly thanks to low energy consumption
- No fume extraction or anti-glare measures required
Cartea albă: Sudarea aluminiului? Nici o problemă! Acum câștigăm teren în producție pentru electromobilitate.
Aluminiul joacă un rol important în electromobilitate datorită combinației ideale de greutate redusă și rezistență. Aluminiul implică standarde foarte ridicate pentru tehnologiile utilizate în procesele de sudare și îmbinare. Cu un know-how de proces cuprinzător și produsele potrivite, KUKA vă pregătește pentru transformarea tehnologică către electromobilitate. Exemplul cutiei de baterii arată modul în care roboții fac posibilă producția de componente din aluminiu la cel mai înalt nivel de calitate.