Alegeți locația:

Štát

Linear units

With KUKA linear units, you add a further axis to the robot, thereby considerably extending the work envelope of the robot. The linear units are controlled by the same controller as the robot. They can thus be integrated seamlessly into the work sequence – without the need for additional equipment.

Up to four robots can be operated on a single linear unit. KUKA linear units are available in various sizes and payload categories, according to the robot series installed on them.

Utilizăm cookie-uri

Această pagină web folosește module cookie (mai multe informații) pentru a vă putea oferi cele mai bune servicii și în mediul online. Dacă utilizați în continuare pagina noastră web, utilizăm numai module cookie necesare din punct de vedere tehnic. Dacă faceți clic pe „OK și descoperire KUKA”, sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie pentru marketing. Prin clic pe „Setări module cookie” puteți selecta modulele cookie pe care le utilizăm.

Setări module cookie