Choisissez votre emplacement:

Pays

Montage avec robots

Le montage industriel fait partie des applications centrales de la fabrication industrielle. Nous vous proposons des robots de montage et assemblons pour vous les composants et les pièces nécessaires pour en faire des systèmes ou des produits finis. Ce faisant, nous veillons toujours à ce que votre production réponde aux exigences les plus modernes de l’Industrie 4.0. 


Montage : la technologie

Le montage est une étape de processus décisive de la fabrication industrielle. Ceci est dû aux gammes de produits de plus en plus vastes, à la complexité croissante des installations et aux cycles d’innovation plus courts. Pour être compétitif à l’ère de l’Industrie 4.0, il faut être rapide et flexible avant tout.

 

  • Manipulation d’outils et de pièces

     

     

  • Manutention entre les différentes étapes de montage

  • Différentes tâches dans le cadre du processus de production

  • Assurance de la qualité

     

Robots de montage flexibles - prêts pour votre processus de montage

Le Cobot de KUKA apporte son assistance lors du processus de montage de roues coniques en prenant en charge différentes opérations partielles. L’homme et le robot travaillent côte à côte dans un espace très restreint.

Montage automatisé

KUKA s’oriente aux tâches individuelles du client en question et détermine ainsi le besoin concret d’automatisation. Le montage est composé de différentes opérations, par exemple :

  • la manipulation d'outils et de pièces
  • la manutention entre les différentes étapes de montage
  • les différentes tâches dans le cadre du processus de production
  • la garantie de la qualité

Outre le montage classique, nous proposons également d’autres solutions d’automatisation pour le montage de demain. Notre unité robot avec flexibilité d'emplacement KUKA flexFELLOW peut être poussée dans les plus brefs délais à votre lieu d'exploitation et mise en service immédiatement. Les propriétés sensitives du robot léger LBR iiwa rendent une collaboration homme-robot possible. Ceci permet de bénéficier de concepts entièrement nouveaux pour un montage sensitif.

Quels sont les avantages du montage industriel avec KUKA ?


Amélioration de la qualité

  • Minimisation des erreurs - pas de fatigue lors de tâches monotones
  • Exécution fiable des applications jusqu’à leur achèvement
  • Gain de temps - pas de pauses nécessaires
  • Pas de risque de confusion des pièces
  • Respect de toutes les positions de la nomenclature

Flexibilité

  • Mise en service virtuelle avec KUKA.Sim
  • Possibilité de travailler dans un environnement dangereux, soumis à la chaleur ou avec la présence de pièces tranchantes, par exemple
  • Travail ergonomique : le robot positionne l’objet pour l’ouvrier, prend en charge l’intégralité des travaux au-dessus de la tête
  • CHR (Collaboration Homme-Robot) par les Cobots : pas besoin de grille de protection

Rentabilité

  • Économie de coûts
  • Prise en charge des activités simples
  • Prise en charge des activités répétitives
  • Compétitivité élevée
  • Productivité plus élevée

Savoir-faire et expérience

  • Cellule de montage performante et efficace
  • Solutions d’automatisation intelligentes
  • Composants de périphérie tels que les systèmes de préhenseurs modulaires
  • Techniques de convoyage optimales
  • Assemblage sensible par des robots travaillant en collaboration 

Robots de montage et Cobots adaptés pour l’automatisation des applications de montage complexes et rigoureuses

Qu’il s’agisse de petits robots ou de robots pour charges lourdes, de robots industriels classiques ou de Cobots : nous vous proposons un grand choix de robots avec des versions, des cinématiques, des interfaces et des combinaisons charge/portée optimales très variées. Trouvez le robot le mieux adapté à votre application. Nous serons ravis de vous conseiller.




Quel est le rôle de la Collaboration Homme-Robot dans l’automatisation du montage ?

Le montage est l’une des application les plus complexes qu’un robot peut effectuer. Dans ce contexte, des robots de montage modernes tels que le LBR iiwa et le LBR iisy peuvent être utilisés de manière flexible en fonction des besoins. Les caractéristiques sensibles des Cobots permettent aux robots travaillant en collaboration de travailler de manière sûre et flexible sans grilles. Les robots de montage peuvent ainsi être intégrés dans l’environnement de production existant et travailler directement avec les personnes. La Collaboration Homme-Robot (CHR) ou robotique collaborative. En outre, les Cobots soulagent les personnes dans les applications de routine fatigantes et exécutent les applications de montage rapidement et de manière fiable. Les préhenseurs des robots de montage peuvent ce faisant être équipés de caméras supplémentaires. Ainsi, le robot ou le préhenseur trouve toujours les composants et les positions correctes.
La Collaboration Homme-Robot permet un travail sur mesure sûr et efficient. Le robot léger et sensible coopère avec l’homme à la fois dans l’espace et dans le temps.

Vous souhaitez automatiser votre processus de montage ?

Écrivez-nous et nous discuterons avec vous de l’aspect que pourrait avoir votre cellule de montage 4.0.

Des systèmes de montage évolutifs avec une robotique sensible

Les robots travaillant en collaboration permettent des solutions entièrement nouvelles dans la technique de production grâce à la Collaboration Homme-Robot. Homme et robot travaillent main dans la main.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

En savoir plus sur nos concepts de solutions individuelles dans notre brochure.

Télécharger maintenant

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies