Choisissez votre emplacement:

Emplacement

iiQWorks

iiQWorks est la suite engineering tout-en-un pour la fabrication numérique. En tant que plate-forme centrale, iiQWorks couvre l’ensemble du parcours client dans le processus d’automatisation et permet un échange de données fluide entre toutes les étapes de planification et de production.


Ingénierie numérique de bout en bout pour l’automatisation

Tout en un : La plate-forme globale pour l’ensemble du cycle de vie d’un système robotique

Dans le contexte de l’Industrie 4.0, la programmation hors ligne (OLP) ou la mise en service virtuelle (VIBN) sont devenues des éléments incontournables de la production numérique. Avec la iiQWorks Engineering Suite basée sur PC, KUKA propose une expérience sans faille pour une ingénierie numérique de bout en bout. iiQWorks évite le travail en silos entre les étapes de production et rend ainsi l’utilisation des robots plus simple que jamais. Cela vaut tout autant pour les programmeurs de robots, les responsables de mise en service (virtuelle), les ingénieurs technico-commerciaux ou les chefs de projet. En effet, en combinaison avec le système d’exploitation iiQKA.OS2, iiQWorks est votre plate-forme centrale de configuration, de simulation et de programmation hors ligne pour les robots KUKA et permet de s’initier facilement à la robotique. Chaque étape du parcours client numérique est ainsi guidée par iiQWorks : de la configuration initiale à la mise en service et au-delà, en passant par les différentes phases de planification. 

iiQWorks, un compagnon permanent pour la fabrication numérique

De la planification à la maintenance dans une seule suite : iiQWorks offre un contrôle total et une grande flexibilité


Des processus de travail sans faille

  • Une plate-forme globale pour toutes les phases de votre système de robot - de la planification à la maintenance en passant par la mise en service
  • Transfert de la simulation sur un contrôleur réel en quelques clics seulement 
  • Connexion en ligne à un contrôleur pour la surveillance et l’extension virtuelle du système de robot

Un accès facile à la simulation robotique

  • Planification, création et évaluation gratuites du modèle de votre projet
  • Prévision précise à 98 % de la durée de cycle 

Une planification sécurisée pour éviter les pannes

  • Programmation rapide de robots : trajectoires sans collision à partir de données CAO
  • Paramètres de sécurité configurables de manière flexible
  • Visualisation de l’espace de travail, des outils et de la BBRA (Break Before Restricted Area)
  • Position d’arrêt pour un modèle de cellule compact
  • Transparence du TCO grâce à l’analyse énergétique prédictive
  • Diagnostic intégré pour un dépannage rapide

Fonctions Premium élargies

  • Modules complémentaires optionnels pour des fonctions supplémentaires
  • Connectivité : connecter un logiciel externe à la simulation
  • Modélisation : créer ses propres composants intelligents
  • Mise en service virtuelle avec plusieurs instances VRC
  • Possibilité de mise à niveau vers la plate-forme VISUAL COMPONENTS

Grâce au jumeau numérique : Une planification optimale Brownfield et Greenfield réduit les coûts et augmente l’efficacité 

L’interaction entre le nouveau système d’exploitation pour robots iiQKA.OS2 et iiQWorks permet de créer un jumeau numérique complet de votre système de robots KUKA. Réalisez des études de faisabilité, agrandissez vos installations existantes ou planifiez-en de nouvelles : grâce au jumeau numérique, la planification Brownfield et Greenfield n’a jamais été aussi simple !

Les avantages économiques en point de mire :

  • Extension de projets Brownfield

    • Coûts de démarrage réduits, courbe de démarrage plus raide
    • Réduction de jusqu’à 75 % des interruptions de production
    • Réduction de 66 % du temps d’intégration sur site
    • Durée du projet réduite de 10 %
    • Remise plus précoce à l’exploitant, formation au jumeau numérique comprise
    • Atteindre plus rapidement l’OEE cible et le rendement de production
    • Prévision de la consommation d’énergie pour des informations transparentes sur le TCO
  • Planification Greenfield de systèmes de production agiles

    • Réduction de 80 % des coûts de mise en service pour l’intégration
    • Tests de réception plus précoces
    • Réduction de 40 % de la durée de mise en service
    • Moins de risques de retards
    • Moins de dépendance vis-à-vis des processus en amont et en aval
    • Meilleure utilisation de l’espace sur la surface de production

Optimisez vos projets avec la puissance concentrée d’iiQWorks

iiQWorks.Cockpit : Centrale de contrôle pour votre transformation numérique

Lancez-vous avec l’application gratuite iiQWorks.Cockpit qui vous permet d’accéder à tous les logiciels KUKA en un seul endroit. Connectez-vous à votre compte my.KUKA pour gérer vos actifs et vos licences. Vérifiez le robot directement avec vos données de charge ou contrôlez des outils intégrés de programmation et de simulation. Il permet également de consulter les données de formation et la documentation, d’obtenir des mises à jour et des notifications sur les versions logicielles, et d’effectuer des réglages et des personnalisations spécifiques aux clients

iiQWorks.Sim : Atteindre plus rapidement son objectif grâce aux simulations

Avec le logiciel de simulation iiQWorks.Sim, vous programmez facilement vos robots KUKA hors ligne, sans interruption de la production. Le logiciel de simulation, de programmation hors ligne et de mise en service virtuelle permet d’optimiser rapidement vos processus - pour un maximum de fiabilité et d’efficacité !

iiQWorks Video Tutorials

Apprenez à planifier, simuler et déployer vos applications robotiques avec iiQWorks, étape par étape.