Choisissez votre emplacement:

Pays

Butée modulaire à un axe KP1-MC

La butée modulaire à un axe KP1-MC permet la réalisation simple et flexible de butées d’entraînements spécifiques aux clients pour des pièces pouvant atteindre 1500 kg.


Avantages de la butée modulaire KP1-MC :

  • Combinaison libre :
    Réalisez vos solutions de butées d’entraînements individuelles exactement selon vos besoins et jusqu’à un poids de 1500 kilogrammes.

  • Hauteurs de chargement sur mesure :
    La butée compacte KP1-MC permet de disposer de hauteurs de chargement adaptées avec précision, conformément à vos exigences.

  • Position de montage flexible :
    Utilisez la butée KP1-MC avec montage au sol, au mur, montage angulaire ou au plafond, sans aucune restriction de fonctions.

  • Arbre creux intégré :
    Grâce à l’arbre creux intégré dans la butée, l’alimentation en fluides est simple et peu encombrante.

  • Compensation des tolérances de porte-outils :
    La compensation de longueur de +/ 5 mm intégrée dans la butée permet une compensation conviviale des tolérances de porte-outils.

  • Plateaux isolés électriquement :
    Les plateaux sont isolés électriquement en standard. Ceci facilite l’intégration et augmente la durée de vie du positionneur, en particulier pour le soudage à l’arc sous protection gazeuse.
  • Puissance de soudage élevée :
    Ajoutez une puissance de soudage pouvant atteindre 500 A pour une durée d’allumage de 100% à votre solution de butée d’entraînement individuelle.

Données et variantes de la butée KP1-MC :

KP1-MC1500-2
Charge nominale (uniquement avec une unité d’entraînement) 1500 kg
Plage de rotation avec alimentation en énergie +/- 190°
Plage de rotation sans alimentation en énergie sans fin
Option : Courant de soudage nominal (100% DA), à rotation sans fin 500 A
Option : Courant de soudage nominal (60% DA), à rotation sans fin 590 A