Choisissez votre emplacement:

Pays

Ontbramen

Ébarbage

La technologie de l’ébarbage est utilisée dans le secteur de la fonderie afin de libérer les carottes des pièces, des canaux et autres saillies de façon précise, rapide et efficace, après le processus de fonderie.


Ébarbage : la technologie

Lors des différents processus de fonderie, des paillettes ou saillies peuvent se former sur les bords. Ces arêtes, parfois aiguës, peuvent influencer négativement le bon fonctionnement du produit final tout en représentant un risque élevé de blessures.

Lors de la fabrication de pièces en métal, il faut donc éliminer ces saillies lors de la retouche. Il s’agit ici de la technologie d’usinage ou d’ébarbage.

Ébarbage : les avantages

La famille de produits de presses d’ébarbage SEP 08 à SEP 22 permet à KUKA de couvrir les domaines de 30 à 300 tonnes. Cette gamme de produits maximalise la productivité et l’efficacité de votre production et offre de nombreux avantages :
  • Des guidages par colonnes de faible jeu et des bâtis de presse rigides garantissent des coupes précises
  • Une précision, rapidité et longévité remarquables
  • Une rentabilité élevée grâce à l’ébarbage et l’usinage de différents niveaux de pièces fixées

La logique de commande et de programmation du reisPAD est transmise dans le domaine des presses par la nouvelle génération de commandes. Les opérateurs bénéficient d’une interface utilisateur intuitive avec visualisation de processus comparable avec celle du robot se trouvant généralement « juste à côté ».