Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA.ready2_animate

Szoftvertechnológia csomag a robotprogramozás egyszerűsítésére: A KUKA.ready2_animate használatával a KUKA robotokkal animált mozgásprofilok mindennél egyszerűbben alakíthatók ki.


Szoftverinterfész az egyszerű robotanimáláshoz – mi is az a KUKA.ready2_animate?

Inkább rugalmas, mint gyors: A KUKA.ready2_animate garantálja a finom és folyamatos robotmozgásokat mindenhol, ahol erre van szükség – mindenekelőtt a robotvezérelt mozgójátékok és a robotok segítségével előállított színpadi effektek területén.

Szoftvertechnológia – hogyan működik a KUKA.ready2_animate?

Az KUKA.ready2_animate előkonfigurált interfész a robotmozgás időalapú programozásán alapul. Ehhez a robotpozíciót minden pillanatban pontosan és egyértelműen egyedi tengelyértékek határozzák meg, legyen szó klasszikus ipari robotokról vagy mozgójátékokat vezérlő speciális robotokról.

  • Mozgásprofil szoftveres kialakítása

    Hozzon létre robotmozgásprofilokat olyan intuitív szoftverekkel, mint az Autodesk MAYA® vagy a Take4D Virtual Studio

  • Olvassa be az adatokat a robotvezérlésbe

    Exportálja az adatokat egy Motion Path táblázatba, majd vigye át azokat a robotvezérlésbe

  • Hagyja, hogy végbemenjenek a robotmozgások

    Hagyja, hogy a robot végrehajtsa a kívánt mozgásprofilt

Robotanimálás: A robotmozgások programozás helyett a KUKA.ready2_animate-tel egyszerűen animálhatók

A KUKA.ready2_animate segítségével precíz robotmozgások egyszerűen és pontosan szinkronizálhatók.

Előnyök


Egyszerű szinkronizálás

A KUKA.ready2_animate alkalmazásával többféle technológia egyszerűen kombinálható és szinkronizálható egymással – pl. zene és kép, illetve akár több robot is.

Fokozatmentes beállítás 

A robotmozgás sebessége a ritmus kívülről történő meghatározásával fokozatmentesen beállítható, sőt visszafelé is elindítható.

Puha robotmozgások

A robotmozgások lágyan és folyamatosan hajthatók végre – nincs szükség a KRL-ben írt robotprogramozásból indított komplikált szűrőkre.

Intuitív robotanimálás

Az intuitív szoftverrel (pl. Autodesk MAYA®, Take4D Virtual Studio) való kompatibilitásnak és a Plugin-oknak (RobotAnimator®, Autodesk Mimic®) köszönhetően a robotok animálásához nincs szükség külön képzésre.

Animációs szoftver színpadi effektek robotokkal történő előállításához

A KUKA.ready2_animate optimális alapot teremt ahhoz, hogy KUKA robotok segítségével nagy hatású showeffektek jöhessenek létre. Rögzítsen a robotra különféle tárgyakat, és a szoftver segítségével mozgassa azokat tetszése szerint, lehetővé téve például a következőket:

  • képernyők mozgatása
  • tükrök vagy reflektorok mozgatása
  • kellékek, pl. mesterséges sárkányfejek mozgatása
Robotokkal és a KUKA.ready2_animate használatával hatásos színpadképek hozhatók létre.

Tökéletesen szinkronizált technológiák: animált mozgásprofilok a robotvezérelt utazásszimulációkhoz

A KUKA.ready2_animate interfésszel a legkülönfélébb robotvezérlésű mozgójátékok egyszerűen működtethetők: Animálja úgy a robotmozgásokat, hogy pontosan illeszkedjenek a környezethez és a kiegészítő effektekhez, pl. a következő esetekben:

  • szellemvasút
  • virtuális valóság-szimulátorok

Fontos előny a biztonság szempontjábólA KUKA.ready2_animate használatával a robot pozíciója minden időpillanatban ismert. Így a mozgási pályától való legkisebb eltérésre is közvetlenül lehet reagálni.

Az animált KUKA robotokkal működő mozgójátékok egyedülálló mozgásélményt nyújtanak.