Seleccione tu localización:

País

KUKA.ready2_animate

Paquete tecnológico de software para agilizar la programación de robots: Con KUKA.ready2_animate los robots de KUKA pueden realizar perfiles de movimiento animados de una forma especialmente sencilla.


Interfaz de software para animación de robots: ¿Qué es KUKA.ready2_animate?

Flexibilidad frente a rapidez: KUKA.ready2_animate proporciona movimientos suaves y fluidos del robot  dondequiera que se necesiten, sobre todo en el caso de atracciones basadas en robots o efectos especiales con robots para escenarios.

Tecnología de software: ¿Cómo funciona KUKA.ready2_animate?

La interfaz preconfigurada KUKA.ready2_animate se basa en la programación basada en el tiempo del movimiento del robot. Además, los valores del eje individual determinan de forma clara y precisa la posición del robot en cada momento, tanto con robots industriales como con robots especiales para el transporte de pasajeros.

  • Creación del perfil de movimiento con el software

    Genere los perfiles de movimiento del robot con software intuitivo como Autodesk MAYA® o Take4D Virtual Studio

  • Lectura de datos en la unidad de control del robot

    Exporte los datos a una Motion Path Table y transfiéralos a la unidad de control del robot

  • Realización de los movimientos del robot

    Deje que los robots realicen el perfil de movimiento deseado

Animación de robots: Animación sencilla en vez de programación de los movimientos del robot con KUKA.ready2_animate

Con KUKA.ready2_animate se pueden sincronizar movimientos del robot con facilidad y precisión.

Ventajas


Sincronización sencilla

Con KUKA.ready2_animate se pueden combinar y sincronizar varias tecnologías entre sí de forma sencilla; por ejemplo, música e imagen o varios robots.

Ajuste continuo 

La velocidad del robot se puede ajustar de forma continua mediante un ciclo externo e incluso puede salir hacia atrás.

Movimientos flexibles del robot

Los movimientos del robot se pueden realizar con suavidad y fluidez sin un filtro complicado de la programación del robot en KRL.

Animación intuitiva de robots

Gracias a la compatibilidad con un software intuitivo (p. ej. Autodesk MAYA®, Take4D Virtual Studio) y los plugins (RobotAnimator®, Autodesk Mimic®), los robots pueden tener animación sin necesidad de formación.

Software de animación para efectos escenográficos con robots

KUKA.ready2_animate es la base ideal para aplicar efectos de espectáculos impresionantes con los robots de KUKA. Fije la más amplia variedad de objetos al robot y ajuste los movimientos como desee con ayuda del software; p. ej.:

  • Visualizadores desplazados
  • Espejos o reflectores desplazados
  • Utilería desplazada como, p. ej., peces escorpión artificiales
Con los robots y KUKA.ready2_animate se consiguen decorados impresionantes.

Tecnologías perfectamente sincronizadas: perfiles de movimiento animados para atracciones con robots

Con la interfaz KUKA.ready2_animate se pueden realizar atracciones basadas en robots de distintos tipos: Aporte animación a los movimientos del robot y adáptelos con exactitud al entorno y los efectos adicionales, p. ej. en:

  • Dark Rides
  • Simuladores de realidad virtual

Ventaja importante para la seguridadGracias a KUKA.ready2_animate la posición del robot se conoce en todo momento. De esta forma, se puede reaccionar directamente a desviaciones mínimas de la trayectoria.

Las atracciones con robots animados de pasajeros KUKA garantizan una sensación única.

Utilizamos cookies

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies