KUKA Sunrise Cabinet

Nagyobb teljesítményű, biztonságosabb, rugalmasabb és intelligensebb: A KUKA Sunrise Cabinet a jövő vezérlője.

A KUKA Sunrise Cabinet vezérlő a nagy teljesítményű, megbízható KUKA technikát kis kivitelben kínálja. Rugalmas felépítésének és az abból eredő bővíthetőségének köszönhetően többfunkciós vezérlővé válik. Jelentős mértékben csökkentettük a hardverkomponensek, a kábelek és a csatlakozódugók számát, ezeket szoftveralapú megoldások helyettesítik. A kiváló minőségű és robosztus vezérlő kevés karbantartást igénylő felépítésű.

A KUKA Sunrise Cabinet előnyeinek áttekintése

Sokoldalúan alkalmazható

A vezérlő minden könnyűépítésű robotváltozat esetében alkalmazható – mindezt a legkisebb helyen elérhető legnagyobb rugalmasság, skálázhatóság, teljesítmény és nyitottság érdekében. A vezérlő mérete is garantálja a rugalmasságot, hisz 19"-os keretbe szerelhető, vagy önálló egységként telepíthető.

Kezelőbarát

Egyszerű felhasználóvezetés és diagnózis az érintőképernyős KUKA smartPADdal.

Mindentudó

Biztonsági, robot-, logikai, mozgás- és folyamatvezérlés integrált érzékelőjel-feldolgozással: A teljes berendezést egyetlen vezérlő egyesíti. 

A KUKA Sunrise Cabinet vezérlő: A legújabb technikával felszerelve

KUKA Sunrise Cabinet: Tények és adatok

 
Processzor Quadcore
Merevlemez HDD, SDD opcionális
Interfészek USB, Ethernet, DVI-I
Védettség IP 20

Méretek

500 x 483 x 190 milliméter (Sz x Ma x Mé)
Tömeg 23 kilogramm
Névleges csatlakozófeszültség AC 110 V - 230 V
Névleges feszültség megengedett tűrése +/- 10%
Hálózati frekvencia 50 Hz ± 1Hz vagy 60 Hz ± 1Hz
Hálózatoldali biztosíték 2 x 16 A lomha
Környezeti hőmérséklet (üzemben)  +5 °C – +45 °C
Cookie-beállítások OK és KUKA felfedezése

Ez a weboldal cookie-kat használ (többet is) az online módon is a legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében. Weboldalunk további használata esetén kizárólag technikai okokból szükséges cookie-kat használunk. Az „OK és a KUKA felfedezése” gombra kattintva Ön hozzájárul a marketing célú cookie-k használatához is. A „Cookie-k beállítása” gombra kattintva kiválaszthatja, hogy mely cookie-kat használjuk.

Cookie-beállítások