Válassza ki a helyét:

Helyszín

KR C5 micro az iiQKA.OS2 számára

A KR C5 micro a legkiválóbb teljesítményt, összekapcsolhatóságot és rugalmasságot egyesíti a legkisebb helyeken. Zökkenőmentesen integrálható a meglévő automatizálási környezetekbe, és gyorsan illeszkedik az új feladatokhoz és biztonsági szabványokhoz – intelligens, hatékony, jövőképes és skálázható.


Kisrobotvezérlés minden alkalmazáshoz: AI-kompatibilis, kompakt és rugalmas

A kompakt KR C5 micro segítségével - kombinálva a KUKA szoftverrel és az iiQKA.OS2 operációs rendszer alapján - a legkülönfélébb alkalmazások gyorsan és könnyedén megvalósíthatók. A rendkívül vékony kisrobotvezérlés támogatja a cella- és gyártósor-integrációra vonatkozó összes jelenlegi fieldbus szabványt, és a szükséges hardvererőforrásokkal és rugalmas IO-portokkal van felszerelve. Ezáltal a számításigényes, AI-alapú technológiákkal, például a Vision alkalmazásokkal is megbirkózik. Emellett megfelel az ipari környezetben működő robotrendszerekre vonatkozó különleges biztonsági követelményeknek, és megfelel az ISO 10218:2025 szabványnak. Ily módon a KR C5 micro az optimális megoldás az Ön termelésének automatizálására.

Jövőbiztos vezérlés modern robotrendszerekhez

  • Intelligens és rugalmas

    • Zökkenőmentes integráció az OT-, IT- és felhőkörnyezetekben
    • Ethernet- és digitális IO-portok
    • 16 digitális IN/OUT-IO integrálva
    • AI-képes opcionális NVIDIA bővítéssel
  • Kompakt és hatékony

    • Ultravékony: 449 x 300 x 89mm
    • Hálózati interfészek: KSI / KONI / KLI / KEI
    • Minden interfész az egyik oldalon a könnyebb hozzáférés érdekében
    • Csökkentett energiafogyasztás
  • Jövőképes és biztonságos

    • Megfelel a gépekről szóló rendeletnek
    • ISO 10218:2025-nek megfelelő
    • IEC 62443-nak megfelelő
    • Kiberellenálló (hardver-oldali)
    • SoC-architektúra
    • Safe Boot
  • Bővíthető és skálázható

    • Akár 3 eszköz felhalmozható
    • 12 IN / 8 OUT IO-interfész
    • Opcionális fieldbus-hardver
    • 1–2 kiegészítő tengely EADB-n keresztül, 2 csatornás hardver (12A-ig), szoftveresen aktiválva
    • OPSU: Opcionális 24V áramellátás

Kérje árajánlatunkat vagy tekintse meg a további részleteket!

Tekintse át a my.KUKA Marketplace-t, és ellenőrizze a robotvezérlés specifikációit és rendelkezésre állását. A sikeres regisztrációval korlátlan hozzáférést kap minden információhoz és funkcióhoz!