Alegeți locația:

Locație

KR C5 micro pentru iiQKA.OS2

Modulul de comandă a robotului oferă performanță, conectivitate și flexibilitate maxime în cel mai mic spațiu. Se integrează perfect în mediile de automatizare existente și se adaptează rapid la sarcini și standarde de siguranță noi – inteligent, eficient, durabil și scalabil.


Modulul de comandă a robotului mic pentru orice aplicație: Pregătit pentru AI, compact și flexibil

Folosind KR C5 micro compact, în combinație cu software-ul KUKA și bazat pe sistemul de operare iiQKA.OS2, puteți realiza rapid și fără efort cele mai diverse aplicații. Modulul de comandă ultrasubțire pentru roboți mici acceptă toate standardele actuale de fieldbus pentru integrarea celulelor și a liniilor de producție și este echipat cu resursele hardware necesare și porturi IO flexibile. Stăpânește, de asemenea, tehnologii AI, bazate pe procesare intensivă, cum ar fi aplicațiile Vision. În plus, îndeplinește cerințele speciale de siguranță pentru sistemele robotizate din mediul industrial și este pregătit pentru ISO 10218:2025. Astfel, KR C5 micro este soluția optimă pentru automatizarea producției dumneavoastră.

Modul de comandă durabil pentru sisteme robotizate moderne

  • Inteligent și flexibil

    • Integrare fără probleme în mediile OT, IT și Cloud
    • Interfețe Ethernet și IO digitale
    • Câte 16 IO IN/OUT digitale integrate
    • Compatibil AI cu extensia opțională NVIDIA
  • Compact și eficient

    • Ultrasubțire: 449 x 300 x 89 mm
    • Interfețe de rețea: KSI/KONI/KLI/KEI
    • Toate interfețele pe o parte pentru accesibilitate sporită
    • Consum redus de energie
  • Durabil și sigur

    • Conform MASCHVO
    • Pregătit pentru ISO 10218:2025
    • Conform cu IEC 62443
    • Rezistență cibernetică (din punct de vedere hardware)
    • Arhitectură SoC
    • Rulare în modul de siguranță
  • Extensibil și scalabil

    • Se pot stivui până la 3 aparate
    • Interfețe IO 12 IN/8 OUT
    • Hardware fieldbus opțional
    • 1-2 axe suplimentare per EADB, hardware cu 2 canale (până la 12 A), activat software
    • OPSU: Alimentare electrică opțională 24 V

Solicitați o ofertă sau vedeți mai multe detalii!

Vizitați magazinul my.KUKA pentru a verifica specificațiile și disponibilitatea modulului de comandă a robotului. După înregistrarea cu succes, veți obține acces complet la toate informațiile și funcțiile!