Välj din plats:

Plats

KR C5 micro för iiQKA.OS2

Robotstyrningen kombinerar maximal prestanda, konnektivitet och flexibilitet på minsta möjliga utrymme. Den kan integreras sömlöst i befintliga automationsmiljöer och anpassar sig snabbt till nya uppgifter och säkerhetsstandarder – den är smart, effektiv, framtidssäker och skalbar!


Vår smårobotstyrning för vitt skilda applikationer: AI-förberedd, kompakt och flexibel

Genom att kombinera vår kompakta robotstyrning KR C5 micro med KUKA-programvara och operativsystemet iiQKA.OS2 realiserar du snabbt och enkelt vitt skilda applikationer. Vår supertunna smårobotstyrning stöder alla aktuella fältbusstandarder för cell- och produktionslinjeintegration och är utrustad med de hårdvaruresurser och flexibla IO-portar som krävs i dagens automationslandskap. Den bemästrar även beräkningsintensiva, AI-baserade tekniker som t.ex. vision-applikationer. Dessutom uppfyller den de särskilda säkerhetskrav som robotsystem i industriell miljö måste uppfylla och den är redo för ISO 10218:2025. KR C5 micro är med andra ord den optimala lösningen för automatisering av produktionsprocesser.

Framtidssäker styrning för moderna robotsystem

  • Smart och flexibel

    • Sömlös integration i OT-, IT- och molnmiljöer
    • Ethernet-gränssnitt och digitala IO-gränssnitt
    • 16 digitala IN/OUT-IOs integrerade
    • AI-förberedd med NVIDIA-expansion som tillval
  • Kompakt och effektiv

    • Supertunn: 449 x 300 x 89 mm
    • Nätverksgränssnitt: KSI/KONI/KLI/KEI
    • Alla gränssnitt sitter samma för bättre åtkomst
    • Minskad energiförbrukning
  • Framtidssäker och säker

    • MASCHVO-säker
    • Redo för ISO 10218:2025
    • IEC 62443-konform
    • Cyberresiliens (på hårdvarusidan)
    • SoC-arkitektur
    • Säker bootning
  • Utbyggbar och skalbar

    • Stapelbar (upp till 3 enheter)
    • 12 IN/8 OUT IO-gränssnitt
    • Fältbusshårdvara (tillval)
    • 1–2 externa axlar per EADB, 2-kanalshårdvara (upp till 12A), programvaruaktiverad
    • OPSU: 24 V-strömförsörjning (tillval)

Begär offert eller ta del av mer information!

Besök my.KUKA Marketplace för att se specifikationer och leveranstider för robotstyrningen. När du har registrerat dig får du obegränsad tillgång till all information och alla funktioner!