Välj din plats:

Plats

robot teach pendants KUKA smartPAD solutions - smart robot control

KUKA:s smartPAD-lösningar: Ergonomiska bärbara pendanter för robotar

KUKA:s bärbara pendanter har utvecklats för enkel hantering av styrprocesser oavsett komplexitet. De är universellt användbara och är intuitiva och enkla att använda även för oerfarna användare.


Smart robotmanövrering i krävande industriella miljöer

Våra bärbara pendanter sätter fart på dina robotar och öppnar upp för nästan obegränsade användningsområden. Tack vare sitt intuitiva användargränssnitt kan användaren lösa de mest komplexa uppgifter både snabbt och med hög precision – utan programmeringskunskaper. De garanterar en säker styrning även i krävande miljöer. Både på skärmen på KUKA:s bärbara pendant och på din egen mobila enhet visas användargränssnittet och dess element på ett överskådligt sätt, så att du som användare kan börja arbeta direkt.

  • Robust

    • Kapslingsklass IP54
    • Tål att tappas från en höjd av upp till 1,5 meter
    • Optimerad för industriella tillämpningar
  • Mångsidig

    • Många anslutningar och gränssnitt
    • KUKA:s bärbar pendant som komplett lösning eller i kombination med en egen mobil enhet
    • Fysiska tryckknappar samt skärmknappar som kan konfigureras av användaren
  • Flexibel

    • Enkel att manövrera både när den hålls i handen eller är placerad på ett bord
    • Kan manövreras med ett finger, en handske eller ett kapacitivt inmatningsstift
    • Inställbart språk
  • Ergonomisk

    • Utmattningsfri användning, även vid långvarig användning
    • Intuitivt användargränssnitt
    • Kan styras med valfri hand tack vare remmar på båda sidorna
    • Låg vikt

Mer kontroll i robotstyrningen med smarta lösningar för bärbara pendanter

KUKA smartPAD pro – för operativsystemet iiQKA.OS2

Skärm: kapacitiv, kan manövreras med finger, penna, handskar Skyddsklass: IP54
Skärmstorlek: 10,1", 1280×800px Vikt: 1,4 kg
Mått: 320×220×125mm (BxHxD) Gränssnitt: 1 × USB-C
Omgivningstemperatur för drift: -5 °C till 45 °C Tillval: 5 MP-kamera och ergonomisk 6D-mus
  • Skärm

    KUKA SmartPAD pro Display
    Pekskärmen på 10,1 tum med Hd-upplösning tillhandahåller ett skarpt användargränssnitt som även kan användas med handskar.
  • Design Award-vinnare 2022

    Den innovativa och användarvänliga designen hos KUKA smartPAD pro belönades med iF Design Award 2022 och Red Dot Design Award 2022.
  • 6D-mus

    Den ergonomiska 6D-musen förbättrar interaktionen med industriroboten. Den möjliggör intuitiv körning och omorientering av industriroboten i tre eller sex frihetsgrader.

  • Konfigurerbara tryckknappar

    Fyra programmerbara tryckknappar ger snabb åtkomst av individuella funktioner och kommandon.
  • Nödstoppsknapp 

    Det belysta nödstoppet visar operatören den säkra anslutningen till robotstyrningen och möjliggör ett säkert och snabbt nödstopp.
  • USB C-port

    Gränssnitt av senaste slag för överföring av data till alla kompatibla enheter eller för installation av programvaruuppdateringar från ett lagringsmedium.
  • Remmar

    Bekväma remmar och handtag för båda händerna underlättar användningen av manöverenheten avsevärt.

  • Stöd för bord

    Välj om du vill hålla den i handen eller ställa den på bordet. Vår ergonomiska manöverenhet gör ett lika noggrant jobb oavsett var du använder den.
  • Kamera och blixt

    Den integrerade 5 MP-kameran öppnar upp för nya användningsområden i framtiden.

KUKA smartPLUG – för operativsystemet iiQKA.OS2

Skärm: Egen surfplatta eller bärbar dator Skyddsklass: IP54
Kompatibla värdsystem (app): Windows, Mac OS, Android, IOS Vikt: 0,3 kg
Operativsystem (robot): iiQKA.OS2 Gränssnitt: 1 × USB-C
Mått: 180 × 72 × 45 mm (B × H × D) Övrigt: Enkel plug & play-installation är möjlig både online via appbutiker och offline.
Drift vid omgivningstemperatur: -5°C till 45°C
  • Ergonomisk design

    Den ergonomiska designen för höger- och vänsterhänta användare möjliggör flexibel användning och minskar belastningen på handleden. 

  • Hålldonsknapp

    Hålldonsknapp med 3 lägen.
  • Handögla

    Handögla för bekvämt och utmattningsfritt arbete
  • Nödstoppsknapp

    Nödstoppet möjliggör en säker anslutning till robotstyrningen och erbjuder ett säkert och snabbt stopp i en nödsituation.
  • Lösning där användaren kan använda sin egna mobila enhet

    KUKA smartPLUG öppnar upp för helt nya, flexibla användningsscenarier genom att användaren kan använda sin egen enhet.

    Detta gör att du kan komma åt information i KUKA Xpert, titta på instruktionsvideor och mycket mer – allt på samma enhet som du använder för att interagera med roboten.

  • Design Award-vinnare 2024

    KUKA smartPLUG:s innovativa och användarvänliga design belönades med iF Design Award 2024, Red Dot Design Award 2024 och Good Design Award 2024.
  • USB-C-kabel

    USB-C-kabel för anslutning och laddning av kundens enhet. Den automatiska starten av applikationen vid anslutning (plug & play) och möjligheten att installera offline ger en sömlös användarupplevelse.

KUKA smartPAD – kan användas tillsammans med operativsystemen KSS och KUKA Sunrise.OS

Skärm: reptålig, industriduglig pekskärm Skyddsklass: IP54
Skärmstorlek: 8,4" Vikt: 1,1 kg
Mått: 247×292×63mm (BxHxD) Gränssnitt: 2 × USB
Omgivningstemperatur för drift: 0 °C till 45 °C Tillbehör: ergonomisk 6D-mus
KUKA smartPAD-Lösungen:  Ergonomische Bediengeräte für Roboter
Manöverenheten är bekväm att hålla, både för vänster- och högerhänta, även vid långvarig manövrering av roboten.

Enkel programmering med KUKA smartPAD 

Oavsett om du är nybörjare eller programmeringsproffs: KUKA:s bärbara manöverenhet smartPAD erbjuder adekvata programmeringsalternativ för alla krav. Med en och samma manöverenhet kan användaren lösa vitt skilda arbetsuppgifter, utan att det krävs större utbildningsinsatser.