Konumunuzu seçin:

Konum

robot teach pendants KUKA smartPAD solutions - smart robot control

KUKA smartPAD çözümleri: Robotlar için ergonomik kumandalar

KUKA el kumandaları, karmaşık kumanda işlemlerini bile kolayca gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Deneyimsiz kullanıcılar için bile evrensel olarak uygulanabilir, sezgisel ve kullanımı kolaydır.


Zorlu endüstriyel ortamlarda akıllı robot kullanımı

El kumandalarımız robotunuzu harekete geçirir ve neredeyse sınırsız uygulama olanağı sunar. Sezgisel işlemleriyle karmaşık görevlerin bile hızlı ve hassas bir şekilde çözülmesine olanak tanırlar ve hiçbir programlama bilgisi gerektirmezler. Zorlu ortamlarda güvenli kumandayı garanti ederler. Uygulama seçenekleri hem KUKA kumandasının ekranında hem de kendi cihazınızda net bir şekilde görüntülenir, böylece operatör olarak hemen kullanıma başlayabilirsiniz.

  • Sağlam

    • Koruma sınıfı IP54
    • 1,5 metreye kadar yükseklikten düşmeye dayanıklı
    • Endüstriyel uygulamalar için optimize edilmiştir
  • Çok yönlü

    • Çeşitli bağlantı ve arabirimler
    • KUKA kumandası, komple çözüm olarak veya kendi cihazınızla birlikte
    • Özel sabit tuşlar veya yazılım tuşları
  • Esnek

    • Elde veya masada kolay kullanım
    • Kapasitif parmakla, eldivenle veya kalemle çalıştırma
    • Farklı dil seçenekleri
  • Ergonomik

    • Uzun süreli kullanımlardan sonra dahi yorulmaz
    • Sezgisel kullanıcı arayüzü
    • Her iki elle de çalıştırma imkanı ve askılar
    • Hafif

El kumandalarına yönelik akıllı çözümlerle robot kumandasında daha fazla kontrol

KUKA smartPAD pro - iiQKA.OS2 işletim sistemi için

Ekran: Kapasitif, parmakla, kalemle, eldivenle çalıştırma Koruma sınıfı: IP54
Ekran boyutu: 10.1", 1280×800px Ağırlık: 1,4 kg
Ölçüler: 320×220×125mm (GxYxD) Arabirimler: 1 × USB-C
Ortam sıcaklığında işletim: -5 °C'den 45 °C'ye kadar Ekstralar: 5 MP kamera ve ergonomik 6D fare
  • Ekran

    KUKA SmartPAD pro Display
    HD çözülümlü 10,1 inç ekran, kullanıcı yüzeyini mükemmel bir şekilde yansıtmakta ve eldivenle de kullanılabilmektedir.
  • 2022 Design Award Sahibi

    KUKA smartPAD pro'nun yenilikçi ve kullanıcı dostu tasarımı, iF Design Award 2022 ve Red Dot Design Award 2022 ödüllerine layık görülmüştür.
  • 6D faresi

    Ergonomik 6D fare, endüstriyel robotla etkileşimi geliştirir. Sezgisel bir işletimi ve ayrıca endüstriyel robotun üç veya altı derece serbestliğe göre ayarlanmasını mümkün kılar.

  • User Hard Keys

    İsteğe göre programlanabilen Hard-Key’ler, bireysel fonksiyonlara veya komutlara hızlı erişim sağlar.
  • Acil durdurma düğmesi 

    Işıklı acil durdurma, operatöre robot kumandasına güvenli bağlantı olduğunu gösterir ve güvenli ve hızlı bir acil durdurma olanağı sağlar.
  • USB-C Port

    Verileri tüm uyumlu cihazlara aktarmak veya sürücü aktarımı yoluyla yazılım güncellemelerini yüklemek için son teknoloji ürünü arabirim.
  • Tutma ilmikleri

    Her iki elle kullanılabilen tutma ilmikleri ve tutamaklar sayesinde Teach Pendant ile kullanım son derece kolay hale gelir.

  • Desk Operation

    İster elinizde, ister masada: Seçim sizin. Control Panel'ı her yerde ergonomik olarak yönetebilir ve hassasiyetle kullanabilirsiniz.
  • Kamera ve flaş

    Entegre 5 MP kamera, gelecekte yeni uygulama alanlarına olanak tanıyacaktır.

KUKA smartPLUG - iiQKA.OS2 işletim sistemi için

Ekran: Kendi tablet veya dizüstü bilgisayar ekranınız Koruma sınıfı: IP54
Uyumlu ana bilgisayar sistemleri (uygulama): Windows, Mac OS, Android, IOS Ağırlık: 0,3 kg
İşletim sistemi (robot): iiQKA.OS2 Arayüzler: 1 × USB-C
Boyutlar: 180×72×45 mm (G×Y×D) Ekstra özellikler: Hem uygulama mağazaları üzerinden çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak basit tak ve çalıştır kurulumu mümkündür.
Çevre sıcaklığında çalışma: -5°C ila 45°C
  • Ergonomik tasarım

    Sağ ve sol elini kullanan kullanıcılara yönelik ergonomik tasarım, esnek kullanıma olanak tanır ve bilekte gerginliği azaltır. 

  • Serbest bırakma anahtarı

    3 konumlu serbest bırakma anahtarı.
  • El kayışı

    Rahat ve yorulmadan tutma için el kayışı
  • Acil durdurma düğmesi

    Acil durdurma, operatörün robot kumanda ünitesine güvenli bağlantı kurmasını sağlar ve acil durumda güvenli ve hızlı durma sağlar.
  • "Use your own device" çözümü

    KUKA smartPLUG, kendi cihazınızı kullanarak tamamen yeni ve esnek kullanım senaryolarını keşfetmenizi sağlar.

    Böylece robotla etkileşimde bulunmak için kullandığınız cihazdan KUKA Xpert'deki bilgilere, video eğitimlerine ve çok daha fazlasına erişebilirsiniz.

  • 2024 Tasarım Ödülü Sahibi

    KUKA smartPLUG'ın yenilikçi ve kullanıcı dostu tasarımı, iF Design Award 2024, Red Dot Design Award 2024 ve Good Design Award 2024 ödüllerine layık görülmüştür.
  • USB-C kablosu

    Müşteri cihazlarını bağlamaya ve şarj etmeye yönelik USB-C kablosu. Bağlantı kurulduğunda uygulamanın otomatik olarak başlatılması (Tak-Çalıştır) ve çevrimdışı kurulum imkanı, kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlar.

KUKA smartPAD - KSS ve KUKA Sunrise.OS işletim sistemleri için

Ekran: çizilmez, endüstri tipi dokunmatik ekran Koruma sınıfı: IP54
Ekran boyutu: 8,4" Ağırlık: 1,1 kg
Ölçüler: 247×292×63mm (GxYxD) Arabirimler: 2 × USB
Ortam sıcaklığında işletim: 0 °C'den 45 °C'ye kadar Ekstralar: ergonomik 6D fare
KUKA smartPAD-Lösungen:  Ergonomische Bediengeräte für Roboter
Kumanda paneli uzun ve konforlu robot sürüşü için ve ayrıca hem sağ elini hem de sol elini kullananlar için çeşitli tutma opsiyonları sunmaktadır.

KUKA smartPAD ile kolay programlama 

İster başlangıç düzeyinde olun ister programlama uzmanı olun: KUKA smartPAD, her gereksinim için uygun programlama seçenekleri sunar. Bu, çok fazla eğitim gerekmeden çeşitli görevler için aynı işletim cihazını kullanabileceğiniz anlamına gelir.