Chọn vị trí của bạn:

Địa điểm

robot teach pendants KUKA smartPAD solutions - smart robot control

Các giải pháp KUKA smartPAD: Thiết bị điều khiển công thái học dành cho rô-bốt

Thiết bị điều khiển rô-bốt cầm tay của KUKA được phát triển để người dùng có thể thực hiện các quy trình điều khiển phức tạp theo một cách đơn giản. Chúng có thể được sử dụng rộng rãi, trực quan và dễ sử dụng, ngay cả với người dùng chưa có kinh nghiệm.


Điều khiển rô-bốt một cách thông minh trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt

Các thiết bị điều khiển cầm tay của chúng tôi giúp đưa rô-bốt của quý vị vào vận hành và mở ra vô vàn khả năng ứng dụng. Với khả năng điều khiển trực quan, chúng cho phép giải quyết ngay cả những nhiệm vụ phức tạp một cách nhanh chóng và chính xác - mà không yêu cầu kiến thức lập trình. Chúng còn đảm bảo khả năng điều khiển an toàn trong những môi trường đòi hỏi khắt khe. Các tùy chọn ứng dụng được hiển thị rõ ràng cả trên màn hình của thiết bị điều khiển KUKA và trên thiết bị của chính quý vị, để quý vị với tư cách là người vận hành có thể bắt đầu ngay lập tức.

  • Mạnh mẽ

    • Cấp độ bảo vệ IP54
    • Chống rơi từ độ cao lên tới 1,5 mét
    • Tối ưu hóa cho các ứng dụng công nghiệp
  • Đa dạng

    • Sự đa dạng của các kết nối và giao diện
    • Thiết bị điều khiển KUKA như một giải pháp hoàn chỉnh hoặc kết hợp với thiết bị của riêng quý vị
    • Phím cứng hoặc phím mềm tùy chọn
  • Linh hoạt

    • Dễ dàng sử dụng trên tay hoặc trên bàn
    • Có thể được thao tác với ngón tay, găng tay hoặc bút cảm ứng điện dung
    • Có thể lựa chọn ngôn ngữ
  • Công thái học

    • Không gây mỏi tay, ngay cả sau thời gian dài sử dụng
    • Giao diện người dùng trực quan
    • Có thể thao tác bằng cả hai tay và có dây đeo
    • Nhẹ

Điều khiển rô-bốt tốt hơn với các giải pháp thông minh cho thiết bị cầm tay

KUKA smartPAD pro - dành cho hệ điều hành iiQKA.OS2

Màn hình: Cảm ứng điện dung, thao tác bằng ngón tay, bút, găng tay Cấp độ bảo vệ:  IP54
Kích thước màn hình:10,1", 1280×800px Trọng lượng: 1,4 kg
Kích thước: 320×220×125mm (RxCxD) Giao diện: 1 × USB-C
Khả năng vận hành ở nhiệt độ môi trường: -5°C đến 45°C Các tính năng bổ sung: Camera 5 MP và chuột công thái học 6D
  • Hiển thị

    KUKA SmartPAD pro Display
    Màn hình cảm ứng 10,1 inch với độ phân giải HD cung cấp giao diện điều khiển sinh động và cũng có thể sử dụng được khi đeo găng tay.
  • Sản phẩm đoạt giải thưởng thiết kế năm 2022

    Thiết kế đổi mới và thân thiện với người dùng của KUKA smartPAD pro đã được trao Giải thưởng Thiết kế iF 2022 và Giải thưởng Thiết kế Red Dot 2022.
  • Chuột 6D

    Chuột công thái học 6D giúp cải thiện khả năng tương tác với các rô-bốt công nghiệp. Nó cho phép thực hiện quy trình trực quan và định hướng lại rô-bốt công nghiệp theo ba hoặc sáu bậc tự do.

  • Phím cứng người dùng

    Bốn phím cứng có thể lập trình tùy ý để truy cập nhanh vào các chức năng hoặc lệnh riêng biệt.
  • Nút dừng khẩn cấp 

    Nút dừng khẩn cấp đang phát sáng sẽ cho người vận hành biết rằng kết nối với bộ điều khiển rô-bốt đã được thiết lập và cung cấp khả năng dừng khẩn cấp một cách an toàn và nhanh chóng.
  • Cổng USB-C

    Giao diện hiện đại để truyền dữ liệu tới tất cả các thiết bị tương thích hoặc để cài đặt các bản cập nhật phần mềm thông qua truyền ổ đĩa.
  • Dây đeo

    Dây đeo và tay cầm có thể sử dụng bằng cả hai tay giúp người dùng có thể dễ dàng điều khiển thiết bị lập trình cầm tay hơn.

  • Bàn thao tác

    Bằng tay hoặc trên bàn – Lựa chọn là ở quý vị. Bảng điều khiển có thể được vận hành theo phương pháp công thái học và sử dụng chính xác ở mọi nơi.
  • Camera & đèn flash

    Camera 5 MP tích hợp sẽ mở ra nhiều khả năng ứng dụng mới trong tương lai.

KUKA smartPLUG - dành cho hệ điều hành iiQKA.OS2

Màn hình: Màn hình máy tính bảng hoặc máy tính xách tay của chính bạn Cấp độ bảo vệ: IP54
Hệ thống chủ tương thích (ứng dụng): Windows, Mac OS, Android, IOS Trọng lượng: 0,3 kg
Hệ điều hành (robot): iiQKA.OS2 Cổng kết nối: 1 × USB-C
Kích thước: 180 × 72 × 45 mm (R × C × S) Tính năng bổ sung: Có thể cài đặt đơn giản theo kiểu cắm và chạy (plug & play) cả trực tuyến qua các cửa hàng ứng dụng lẫn ngoại tuyến.
Nhiệt độ hoạt động: -5°C đến 45°C
  • Thiết kế công thái học

    Thiết kế công thái học cho người dùng thuận tay phải và tay trái mang đến khả năng sử dụng linh hoạt và giảm mỏi cổ tay. 

  • Công tắc nhấn nhả

    Công tắc nhấn nhả với 3 vị trí.
  • Dây đeo tay

    Dây đeo tay thoải mái, không gây mỏi tay
  • Nút dừng khẩn cấp

    Nút dừng khẩn cấp cung cấp cho người vận hành một kết nối an toàn với bộ điều khiển rô-bốt và khả năng dừng lại an toàn và nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp.
  • Giải pháp sử dụng thiết bị của riêng quý vị

    KUKA smartPLUG cung cấp những cách thức sử dụng hoàn toàn mới và linh hoạt bằng cách cho phép quý vị sử dụng thiết bị của riêng mình.

    Điều này giúp quý vị có thể truy cập vào thông tin trong KUKA Xpert, video hướng dẫn và nhiều thông tin khác, tất cả đều trên cùng một thiết bị mà quý vị sử dụng để tương tác với rô-bốt.

  • Sản phẩm đoạt giải thưởng thiết kế năm 2024

    Thiết kế đổi mới và thân thiện với người dùng của KUKA smartPLUG đã được trao Giải thưởng Thiết kế iF 2024, Giải thưởng Thiết kế Red Dot 2024 và Giải thưởng Good Design Award 2024.
  • Cáp USB-C

    Cáp USB-C để kết nối và sạc thiết bị của khách hàng.  Tính năng tự động khởi động ứng dụng khi được kết nối (Plug & Play) và khả năng cài đặt ngoại tuyến sẽ giúp đảm bảo trải nghiệm liền mạch cho người dùng.

KUKA smartPAD - dành cho hệ điều hành KSS và KUKA Sunrise.OS

      
Màn hình: màn hình cảm ứng công nghiệp, chống trầy xướcCấp độ bảo vệ:  IP54
Kích thước màn hình:8,4" Trọng lượng: 1,1 kg
Kích thước: 247×292×63mm (RxCxD) Giao diện: 2 × USB
Khả năng vận hành ở nhiệt độ môi trường: 0°C đến 45°C Tính năng bổ sung: chuột công thái học 6D
KUKA smartPAD-Lösungen:  Ergonomische Bediengeräte für Roboter
Bảng điều khiển cung cấp các tùy chọn cầm nắm khác nhau để người dùng thuận tay trái và tay phải đều có thể điều khiển rô-bốt một cách thoải mái trong thời gian dài.

Lập trình đơn giản với KUKA smartPAD 

Bất kể quý vị là người mới bắt đầu hay chuyên gia lập trình: KUKA smartPAD sẽ cung cấp tùy chọn lập trình phù hợp cho mọi yêu cầu. Điều này giúp quý vị có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau với cùng một bộ điều khiển mà không cần phải đào tạo chuyên sâu.